此扩展模块是带有一个端子块的 8 点输入模块(电流和电压)。
注意: 使用的所有输入都必须属于同一类型(电压或电流)。
有关详细的硬件信息,请参阅 TM2AMI8HT。
如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
|
注意 |
|
设备无法操作 |
|
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
下表介绍了如何将模块配置为可选模块,以及如何配置输入。
对于每个输入,您可以定义:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|
|
类型 |
未使用 0- 10 V 0- 20 mA |
未使用 |
这标识了所有通道的模式。 |
|
|
范围 |
正常 自定义 |
正常 |
该类型标识通道的值范围。 |
|
|
最小值 |
正常 |
0 |
0 |
指定测量下限。 |
|
自定义 |
-32768...32767 |
-32768 |
||
|
最大值 |
正常 |
1023 |
1023 |
指定测量上限。 |
|
自定义 |
-32768...32767 |
32767 |
||
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 配置”选项卡描述。
此选项卡标识了每个输入的地址及通道名称:
|
通道 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
IW0 |
INT |
输入 0 的当前值 |
|
... |
... |
... |
|
IW7 |
INT |
输入 7 的当前值 |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。