TM3 扩展模块组件是根据发布的 IEC/CISPR 11 标准设计的 B 区 A 类工业设备。如果在此标准中所述环境以外的其他环境中使用,或者在不符合本手册规格的环境中使用,那么符合电磁兼容性要求的能力(如果存在传导干扰和/或辐射干扰)可能会降低。
所有 TM3 扩展模块组件均符合欧盟 (CE) 在 IEC/EN 61131-2 中为开放设备定义的要求。这些组件必须安装在专用于特定环境条件的机壳中,将意外接触到危险电压的可能性降到最低。使用金属机箱可提高 TM3 扩展模块组件的电磁抗干扰性。使用具有键控锁定机制的机箱可尽量减少未经授权的访问。
所有 TM3 扩展模块组件均在内部电路与输入/输出通道之间电气隔离。本设备符合下表中列出的 CE 要求。本设备旨在用于污染等级为 2 的工业环境中。
| 警告 | |
|---|---|
下表提供了一般环境特性:
|
特性 |
最低规格 |
测试范围 |
||
|---|---|---|---|---|
|
标准遵从性 |
IEC/EN 61131-2 |
– |
||
|
操作环境温度 |
– |
水平安装 |
-10...55 °C (14...131 °F) |
|
|
– |
垂直安装 |
-10...35 °C (14...95 °F) |
||
|
储存温度 |
– |
-25...70 °C (-13...158 °F) |
||
|
相对湿度 |
– |
运输和储存 |
10% 到 95%(无冷凝) |
|
|
运行 |
10% 到 95%(无冷凝) |
|||
|
污染等级 |
IEC/EN 60664-1 |
2 |
||
|
防护等级 |
IEC/EN 61131-2 |
IP20 |
||
|
耐腐蚀性 |
– |
不应存在腐蚀性气体的环境 |
||
|
工作海拔高度 |
– |
0...2000 米(0...6560 英尺) |
||
|
储存海拔高度 |
– |
0...3000 米(0...9843 英尺) |
||
|
抗振性 |
IEC/EN 61131-2 |
安装面板或安装在顶帽式区段导轨(DIN 导轨)上 |
10 毫米(0.39 英寸)稳幅,从 5 到 8.7 Hz 29.4 m/s2 (96.45 ft/s2) (3 gn) 恒加速度,从 8.7 到 150 Hz |
|
|
抗机械冲击 |
– |
147 m/s2 或 482.28 ft/s2 (15 gn),11 ms 持续时间 |
||
|
注: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。
|
||||
TM3 扩展模块组件符合下表所述的电磁敏感性规格:
|
特性 |
最低规格 |
测试范围 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
静电释放 |
IEC/EN 61000-4-2 |
8 kV(空气放电) 4 kV(接触放电) |
|||
|
辐射电磁场 |
IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m (80...1000 MHz) 3 V/m (1.4...2 GHz) 1 V/m (2...3 GHz) |
|||
|
磁场 |
IEC/EN 61000-4-8 |
30 A/m 50 Hz,60 Hz |
|||
|
快速瞬变脉冲群 |
IEC/EN 61000-4-4 |
– |
CM1 和 DM2 |
||
|
AC/DC 电源线 |
– |
||||
|
继电器输出 |
– |
||||
|
24 Vdc I/O |
– |
||||
|
模拟量 I/O |
1 kV |
||||
|
通信线路 |
– |
||||
|
浪涌防护 |
IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61131-2 |
– |
CM1 |
DM2 |
|
|
DC 电源线 |
1 kV |
0.5 kV |
|||
|
AC 电源线 |
– |
– |
|||
|
继电器输出 |
– |
– |
|||
|
24 Vdc I/O |
1 kV |
– |
|||
|
屏蔽电缆(在屏蔽层和接地之间) |
1 kV |
– |
|||
|
感应电磁场 |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Vrms (0.15...80 MHz) |
|||
|
传导发射 |
IEC 61000-6-4 |
AC 电源线:
|
|||
|
AC/DC 电源线:
|
|||||
|
辐射发射 |
IEC 61000-6-4 |
30...230 MHz:40 dBμV/m QP 230...1000 MHz:47 dBμV/m QP |
|||
|
1 共模 2 差模
注: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。
|
|||||