TM3DI8/TM3DI8G 特性

简介

本节介绍 TM3DI8/TM3DI8G 扩展模块的输入特性。

另请参阅环境特性

 警告
意外的设备操作
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

尺寸

下图显示 TM3DI8/TM3DI8G 扩展模块的外部尺寸:

* 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。

输入特性

下表描述了 TM3DI8/TM3DI8G 的输入特性:

特性

输入通道数

8 路输入

通道组数

3 个端子上的 1 个公共端,用于 8 个通道

输入类型

类型 1 (IEC/EN 61131-2)

逻辑类型

漏极/源极

额定输入电压

24 Vdc

输入电压范围

19.2...28.8 Vdc

额定输入电流

7 mA

输入阻抗

3.4 kΩ

接通时间

SV (1) < 2.0: 4 ms

SV (1) ≥ 2.0: 100 μs (2)

断开时间

输入限制值

状态 1 时的电压

> 15 Vdc (15...28.8 Vdc)

状态 0 时的电压

< 5 Vdc (0...5Vdc)

状态 1 时的电流

> 2.5 mA

状态 0 时的电流

< 1.0 mA

隔离

输入与内部逻辑之间

500 Vac

在输入组之间

不适用

连接类型

TM3DI8

可插拔螺钉端子块

TM3DI8G

可插拔卡簧端子块

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

22 mA(所有输入开启)

5 mA(所有输入关闭)

24 Vdc 内部总线上的最大电流

0 mA(所有输入开启)

0 mA(所有输入关闭)

(1) SV 指的是印在产品标签上的版本。

(2) 范围取决于配置的滤波值。如果使用 EcoStruxure Machine Expert - Basic,请参阅 Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) 扩展模块配置 - 编程指南。如果使用 EcoStruxure Machine Expert,请参阅 Modicon TM3 扩展模块 - 编程指南。