启用功能用于准许计数操作。
启用功能可在下列 HSC 模式中使用:
HSC Main 单相(一次性)
HSC Main 单相(模数回路)
HSC Main 双相(模数回路)
HSC Main 双相(自由大型)
频率计
周期计
在事件计数模式下,此功能不可用。
此功能用于准许根据可选 EN 物理输入以及功能块输入 F_Enable 和 EN_Enable 的状态对计数器值进行更改。
下图介绍了启用条件:
HSC 功能块的 EN_Enable 输入
HSC 功能块的 F_Enable 输入
EN 物理输入 Enable
如果没启用此功能,计数脉冲将被忽略。
Enable 相对应。
以下过程介绍如何配置 Enable 功能:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在中,双击 。 |
|
2 |
选择选项卡。 |
|
3 |
选择支持启用功能的。
|
|
4 |
设置参数的值。 |
|
5 |
选择参数的值以减少输入上的跳动影响。 过滤值确定计数器最大频率,如跳动过滤器表所示。 |