TM3TM3(螺钉端子块)/TM3TM3G(卡簧端子块)扩展模块具有 2 个模拟量输入通道(16 位分辨率)和 1 个模拟量输出通道(12 位分辨率)。
通道输入类型为:
0...10 V
-10...+10 V
0...20 mA
4...20 mA
K 热电偶
热电偶 J
R 热电偶
S 热电偶
B 热电偶
E 热电偶
T 热电偶
N 热电偶
C 热电偶
PT100
PT1000
NI100
NI1000
有关各种输入类型产生的诊断代码的信息,请参阅模拟量 I/0 模块诊断。
通道输出类型有:
0...10 V
-10...+10 V
0...20 mA
4...20 mA
有关详细的硬件信息,请参阅 TM3TM3 / TM3TM3G。
如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
| 注意 | |
|---|---|
对于每个输入,您可以定义:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
选择通道模式。 |
|
|
|
* |
|
通道值的范围。 * 仅适用于 B 和 C 热电偶。 |
|
|
|
|
-32768...32767 |
0 |
指定测量下限。 |
|
|
-10000 |
|||
|
|
0 |
|||
|
|
4000 |
|||
|
|
请参见下表 |
|||
|
|
|
-32768...32767 |
10000 |
指定测量上限。 |
|
|
10000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
请参见下表 |
|||
|
|
0 到 1000 |
0 |
以 10 毫秒为增量指定一阶滤波时间常数(0 到 10 秒)。 |
|
|
|
|
|
指定通道的采样周期。 如果输入滤波器激活,则采样周期内部设置为 10 ms。 |
|
|
|
|
|
启用每个通道的诊断字节。
如果禁用状态(值 = 否),则状态字节 |
|
|
类型 |
自定义 |
摄氏度 (0.1 °C) |
华氏度 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最小值 |
最大值 |
最小值 |
最大值 |
最小值 |
最大值 |
单位 |
|
|
K 热电偶 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
13000 |
-3280 |
23720 |
0.1 °F |
|
J 热电偶 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
10000 |
-3280 |
18320 |
0.1 °F |
|
R 热电偶 |
-32768 |
32767 |
0 |
17600 |
320 |
32000 |
0.1 °F |
|
S 热电偶 |
-32768 |
32767 |
0 |
17600 |
320 |
32000 |
0.1 °F |
|
B 热电偶 |
-32768 |
32767 |
0 |
18200 |
160 |
16540 |
0.2 °F |
|
E 热电偶 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
8000 |
-3280 |
14720 |
0.1 °F |
|
T 热电偶 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
4000 |
-3280 |
7520 |
0.1 °F |
|
N 热电偶 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
13000 |
-3280 |
23720 |
0.1 °F |
|
C 热电偶 |
-32768 |
32767 |
0 |
23150 |
160 |
20995 |
0.2 °F |
|
PT100 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
8500 |
-3280 |
15620 |
0.1 °F |
|
PT1000 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
6000 |
-3280 |
11120 |
0.1 °F |
|
NI100 |
-32768 |
32767 |
-600 |
1800 |
-760 |
3560 |
0.1 °F |
|
NI1000 |
-32768 |
32767 |
-600 |
1800 |
-760 |
3560 |
0.1 °F |
对于输出,您可以定义:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
选择通道模式。 |
|
|
|
|
-32768...32767(1) |
0 |
指定测量下限。 |
|
|
-10000 |
|||
|
|
0 |
|||
|
|
4000 |
|||
|
|
|
-32768...32767(1) |
10000 |
指定测量上限。 |
|
|
10000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
|
|
启用每个通道的诊断字节。
如果禁用状态(值 = 否),则状态字节 |
|
|
(1) 在模拟量 I/O 模块中处理的 12 位数据(0 到 4095)可以线性转换为 -32768 和 32767 之间某一值。 |
||||