本文档已随 EcoStruxure™ Machine Expert V2.2 的发布进行了更新。
本文档已随 EcoStruxure™ Machine Expert - Basic V1.3 的发布进行了更新。
有关产品合规性和环境信息(RoHS、REACH、PEP、EOLI 等),请转 www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/。
本文档中描述的产品特性旨在与上提供的特性相匹配 www.se.com。作为我们持续改进的企业战略的一部分,我们可能随着时间的推移修改内容以提高清晰度和准确性。如果您发现本文档中的特性与 www.se.com 上的特性存在差异,可考虑 www.se.com 以包含最新信息。
|
文件名称 |
参考编号 |
|---|---|
|
Modicon TM3 扩展模块 - 编程指南 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) |
|
|
Modicon TM3 模块 - 编程指南 (EcoStruxure Machine Expert) |
|
|
Modicon M221 Logic Controller - 硬件指南 |
|
|
Modicon M241 Logic Controller - 硬件指南 |
|
|
Modicon M251 Logic Controller - 硬件指南 |
|
|
Modicon M262 Logic/Motion Controller - 硬件指南 |
|
|
TM3 发射器和接收器模块 - 说明书 |
要在线查找文档,请访问 Schneider Electric 下载中心 (www.se.com/ww/en/download/)。
| 危险 | |
|---|---|
| 危险 | |
|---|---|
| 警告 | |
|---|---|
1 有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南或您特定地区的类似规定。
| 警告 | |
|---|---|
作为一家负责任、具有包容性的公司,Schneider Electric 不断更新其包含非包容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是,尽管我们做了这些努力,我们的内容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。
此处包含的或者出现在产品自身中/上的技术术语、术语、符号和相应描述基本上均源自国际标准的条款或定义。
在功能安全系统、变频器和一般自动化领域,举例来说,这可能包括但不限于以下术语:安全、安全功能、安全状态、故障、故障复位、失灵、失败、错误、错误消息、危险等。
其中,相关标准包括:
|
标准 |
说明 |
|---|---|
|
IEC 61131-2:2007 |
可编程控制器,第 2 部分:设备要求和测试。 |
|
ISO 13849-1:2023 |
机械安全:安全相关的控制系统部件。 设计通则。 |
|
EN 61496-1:2020 |
机械安全:电敏保护装置 第 1 部分:一般要求和测试。 |
|
ISO 12100:2010 |
机械安全 - 设计的一般原则 - 风险评估和风险抑制 |
|
EN 60204-1:2006 |
机械安全 - 机器电气设备 - 第 1 部分:总要求 |
|
ISO 14119:2013 |
机械安全 - 与防护设备关联的联锁设备 - 设计和选择原则 |
|
ISO 13850:2015 |
机械安全 - 紧急停止 - 设计原则 |
|
IEC 62061:2021 |
机械安全 - 安全相关的电气、电子和可编程电子控制系统的功能性安全 |
|
IEC 61508-1:2010 |
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全:一般要求。 |
|
IEC 61508-2:2010 |
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全:电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求。 |
|
IEC 61508-3:2010 |
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全:软件要求。 |
|
IEC 61784-3:2021 |
工业通信网络 - 配置 - 第 3 部分:功能安全现场总线 - 一般规则和配置定义。 |
|
2006/42/EC |
机械指令 |
|
2014/30/EU |
电磁兼容性规程 |
|
2014/35/EU |
低电压规程 |
此外,本文中所用的名词可能是被无意中使用,因为它们是从其他标准中衍生出来的,如:
|
标准 |
说明 |
|---|---|
|
IEC 60034 系列 |
旋转电机 |
|
IEC 61800 系列 |
可调速电力驱动系统 |
|
IEC 61158 系列 |
用于测量和控制的数字数据通讯:用于工业控制系统的现场总线 |
最后,操作区一词可结合特定危险的描述一起使用,其定义相当于以下位置中的风险区或危险区:机器指令 (2006/42/EC) 和 ISO 12100:2010.