简介
TM5SPS2 扩展电子模块是用于内部 I/O 电源的 24 Vdc 配电电子模块。
状态位映射
下表描述了 TM5SPS2 状态位映射配置:
|
通道
|
类型
|
描述
|
|
|
BYTE
|
一体型 I/O 和电子模块的状态
|
|
|
BOOL
|
电压范围:
|
|
|
BOOL
|
保留
|
|
|
BOOL
|
TM5 总线:
|
|
|
BOOL
|
数据有效性:
|
|
|
BOOL
|
保留
|
|
|
BOOL
|
保留
|
|
|
BOOL
|
保留
|
|
|
BOOL
|
保留
|
|
|
BYTE
|
模块状态
|
|
|
|
BOOL
|
总线电源状态:
-
0 = 正常
-
1 = 低压 < 4.7 V 或者电流 > 2.3 A
|
|
|
BOOL
|
未使用(位 = 0)
|
|
|
BOOL
|
I/O 电源状态:
-
0 = 正常
-
1 = I/O 电源 < 20.4 V
|