TM7BAI4TLA 扩展功能块是具有输入传感器类型 PT 和 KTY 或电阻器的 4 通道模拟量电阻器温度输入功能块。
有关详细信息,请参阅 TM7BAI4TLA 功能块 4AI PT100/PT1000。
可以在 TM7 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
下表描述了 I/O 映射配置:
|
变量 |
通道 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
– |
ModuleOK |
BYTE |
一体型 I/O 和电子模块的状态 |
|
DiagIn |
BYTE |
与每个输入关联的状态位: o0:正常 o1:识别出故障 |
|
|
输入 |
RTD input 1 |
INT |
输入 0 的当前值 |
|
RTD input 2 |
输入 1 的当前值 |
||
|
RTD input 3 |
输入 2 的当前值 |
||
|
RTD input 4 |
输入 3 的当前值 |
有关详细的一般描述,请参阅 I/O 映射选项卡描述。
根据电阻或温度测量的不同,模拟量值的范围和数据类型也会有所不同。
功能块针对温度和电阻测量设计。由于不同温度和电阻对应不同调整值,您必须指定传感器的类型。为节省时间,可关闭单个通道。
下表显示了传感器类型:
|
传感器类型 |
数字值 |
温度 °C (°F) |
精度 °C (°F) |
|---|---|---|---|
|
PT100 类型传感器 |
-2000...8500 |
-200...850 (-328...1562) |
0.1 (0.18) |
|
传感器类型 PT1000 |
-2000...8500 |
-200...850 (-328...1562) |
0.1 (0.18) |
|
传感器类型 KTY10-6 |
500...1450 |
-50...145 (48...293) |
0.1 (0.18) |
|
传感器类型 KTY84-130 |
400...3000 |
-40...300 (40...572) |
0.1 (0.18) |
|
电阻测量 0.1...4500 欧姆 |
1...45000 |
– |
0.1 欧姆 |
|
电阻测量 0.05...2250 欧姆 |
1...45000 |
– |
0.05 欧姆 |
下表描述了模块的用户定义的参数:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
Filter |
50 Hz 60 Hz 250 Hz 500 Hz |
50 Hz |
模拟量输入滤波值。 |
|
SensorType01 ... SensorType04 |
KTY10 KTY84 PT100 PT1000 0.1 欧姆至 4500 欧姆 0.05 欧姆至 2250 欧姆 关闭 |
KTY10 |
设置传感器类型。 关闭:TemperatureXX 通道已从 I/O 映射选项卡上删除。 |