概述
本节介绍使用 M241 Logic Controller 系统时应遵守的接线准则和相关最佳做法。
|
危险
|
|
存在电击、爆炸或电弧闪光危险
-
在卸除任何护盖,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前,先断开所有设备的电源连接(包括已连接设备),此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。
-
根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。
-
更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。
-
在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
|
警告
|
|
失去控制
-
请对您的应用进行“失效模式和效果分析”(FMEA) 或与之相当的风险分析,并在实施前部署预防性和检测性控制措施。
-
针对不期望的控制事件或过程提供反馈状态。
-
在需要时,提供单独的或冗余的控制路径。
-
提供适当参数,尤其是限制参数。
-
评估传输延迟的影响,并采取相应的应对措施。
-
评估通讯链路中断的影响,并采取相应的应对措施。
-
根据风险分析以及适用的法规和规定为控制功能(比如,急停、超限状态和故障状态)提供独立路径。
-
遵循当地的事故预防和安全规范指南。1
-
在投入使用前,对系统的每个实现进行测试,以确保其工作正常。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
1 有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南或您特定地区的类似规定。
接线准则
在对 M241 Logic Controller 系统接线时,必须遵循以下规则:
对所有模拟量和高速输入或输出以及通讯连接使用正确接地的屏蔽电缆。如果不对这些连接使用屏蔽电缆,则电磁干扰会减弱信号。信号衰减会导致控制器或连接的模块和设备意外执行。
|
警告
|
|
意外的设备操作
-
对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。
-
对所有模拟量 I/O、快速 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1。
-
将通讯和 I/O 电缆与电源电缆分开布线。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。
有关更多详细信息,请参阅屏蔽电缆接地。
注: 表面温度可能超过 60 °C (140 °F)。为符合 IEC 61010 标准,应单独布置主要接线(连接到主电源的电线)并将其与二次接线(来自介入电源的超低压接线)隔开。如果无法分开布线,则必须进行双重绝缘,如接线或电缆增益。
可插拔卡簧端子块的规则
下表显示了 3.81 毫米(0.15 英寸)螺距可插拔弹簧端子块的电缆类型和线尺寸:
要求使用铜导线。
|
危险
|
|
火灾危险
-
仅对 I/O 通道和电源的电流容量使用正确的导线规格。
-
对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。
-
对于继电器输出接线 (7 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
端子排的弹簧紧固连接器是专门用于一根接线或一个电缆头。为防止松脱,必须用双线电缆端安装同一个连接器的两根导线。
|
危险
|
|
接线松动会造成电击
除非使用双线电缆头(金属包头),否则,请勿在端子排的每个连接器上插入多根接线。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|