TMSCO1 接线图

接线规则

请参阅接线优化方法

SUB-D9 连接器

下图显示了 CANopen 总线连接器上的引脚:

注: 在您的系统接线中使用外部 CANopen 线路端子。

引脚定义

下表描述了 CANopen 总线连接器上的引脚:

引脚

名称

描述

1

N.C.

保留

2

CAN_L

CAN_L 总线线路(低)

3

CAN_GND

CAN 0 Vdc

4

N.C.

保留

5

CAN_SHLD

可选 CAN 屏蔽

6

CAN_GND

CAN 0 Vdc

7

CAN_H

CAN_H 总线线路(高)

8

N.C.

保留

9

N.C.

保留

N.C.:禁止连接。

尽管电缆屏蔽连接到引脚 6(接地),仍然需要在外部正确地将电缆屏蔽接地到功能性接地 (FE)。

 警告
意外的设备操作
请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

传输速度和电缆长度

传输速度受总线长度和所使用电缆类型的限制。

下表介绍了最大传输速度和总线长度之间的关系(在没有中继器的单个 CAN 段上)。

最大传输波特率

总线长度

1000 Kbps

20 米(65 英尺)

800 Kbps

40 米(131 英尺)

500 Kbps

100 米(328 英尺)

250 Kbps

250 米(820 英尺)

125 Kbps

500 米(1,640 英尺)

50 Kbps

1000 米(3280 英尺)

20 Kbps

2500 米(16,400 英尺)