Ременная передача

Обзор

Пункт Ременная передача позволяет спроектировать плоскоременную передачу для механизма.

Параметры

В пункте Ременная передача можно задать параметры, описанные в таблице:

G-SE-0049015.1.gif-high.gif

 

1   Ведущий вал

2   Вращательное движение на ведущем валу

3   Ведущий шкив

4   Ведомый шкив

5   Выходной вал

6   Вращательное движение на выходном валу

Параметр

Описание

Физическая величина

Диаметр ведущего шкива

Диаметр шкива, присоединенного к двигателю.

Диаметр ведущего шкива определяет передаточное число.

Длина

Момент инерции ведущего шкива

Момент инерции шкива, присоединенного к двигателю.

Момент инерции

Диаметр ведомого шкива

Диаметр шкива, приводимого в движение ремнем.

Длина

Момент инерции ведомого шкива

Момент инерции шкива, приводимого в движение ремнем.

Момент инерции

Масса ремня

Масса ремня.

Масса

Момент инерции дополнительных роликов

Момент инерции дополнительных элементов, таких как дополнительные ролики или отклоняющие ролики, без момента инерции нагрузки, ведущего и ведомого роликов. Дополнительные ролики не показаны на рисунке, приведенном выше.

Момент инерции

КПД

Степень эффективности ременной передачи.

КПД

Крутящий момент кинетического трения

Крутящий момент, прилагаемый к ведущему валу.

Этот параметр может принимать положительное значение или быть равным 0.

Во время движения (значение скорости не равно 0) этот крутящий момент действует в противоположную направлению движения сторону. Абсолютное значение крутящего момента во время движения остается неизменным, независимо от скорости.

Во время остановок (скорость равна 0) этот момент не возникает.

Типичным примером этого типа крутящего момента служит кинетическое трение между твердыми телами.

G-SE-0049058.1.gif-high.gif

 

 

Крутящий момент

Крутящий момент вязкостного трения

Зависящий от скорости дополнительный крутящий момент на ведущем валу.

Этот параметр может принимать положительное значение или быть равным 0.

Абсолютное значение крутящего момента пропорционально абсолютному значению скорости. Крутящий момент направлен в обратную движению сторону.

Крутящий момент вязкостного трения вызывается жидкостным трением.

G-SE-0049060.1.gif-high.gif

 

 

Крутящий момент, зависящий от скорости