Symbole für Messgeräte

Die folgenden Symbole gemäß IEC 60417 und ISO 7000 werden u. U. auf den Messgeräten verwendet:

Symbol Referenz Titel und Beschreibung
IEC 60417-5017

Erdung

Zur Identifizierung einer Erdungsklemme, wenn weder das Symbol 5018 noch das Symbol 5019 ausdrücklich verlangt wird.

IEC 60417-5018

Funktionserde; Funktionserdung (US)*

Zur Identifizierung einer Funktionserdungsklemme, wie z. B. von einer speziell entwickelten Erdungsanlage, damit keine Fehlfunktion der Geräte verursacht wird.

IEC 60417-5019

Schutzklasse I; Schutzerde

Zur Identifizierung einer Klemme, die für den Anschluss an einen externen Leiter vorgesehen ist, der zum Schutz vor einem elektrischen Schlag bei einer Störung dient, oder zur Identifizierung von der Klemme einer Schutzerdungselektrode.

IEC 60417-5172

Geräte der Schutzklasse II**

Zur Identifizierung von Geräten, die die Sicherheitsanforderungen für Geräte der Klasse II erfüllen (doppelte oder verstärkte Isolierung).

ISO 7000-0434B

Achtung – begleitende Unterlagen müssen hinzugezogen werden

Zeigt an, dass Vorsicht geboten ist, wenn das Gerät oder die Steuerung in der Nähe des Ortes, an dem sich das Symbol befindet, betrieben wird. Zeigt an, dass die aktuelle Situation ein bestimmtes Wissen oder ein Eingreifen des Bedieners erfordert, damit unerwünschte Folgen vermieden werden können.

ISO 7000-1641

Bedienungsanleitung; Betriebsanweisungen

Zur Angabe des Ortes, an dem die Bedienungsanleitung gespeichert ist, oder zur Identifizierung von Informationen, die sich auf die Bedienungsanleitung beziehen. Zeigt an, dass bei der Bedienung des Geräts oder bei der Bedienung von Steuerungen in der Nähe des Ortes, an dem sich das Symbol befindet, Betriebsanweisungen zu beachten sind.

* Die Verwendung dieses Symbols kann je nach Land variieren.

** Die Anforderungen für Schutzklassengeräte werden in IEC 61140 erläutert.