ION7400-Reihe – Überblick

Die Energie- und Leistungsqualitätsmessgeräte der ION7400-Reihe erfüllen problemlos die hohen Anforderungen Ihrer Energieüberwachungs- und Kostenmanagement-Anwendungen.

Die ION7400-Messgeräte sind konform mit internationalen Messgenauigkeitsnormen. Sie können Ihr Messgerät anpassen, indem Sie spezielle Frameworks laden, Optionsmodule hinzufügen und Montagezubehör in die physische Installation integrieren.

Messgerät-Leistungsmerkmale

Überwachung der Energiequalität

  • EN 50160-Überwachung
  • Flicker
  • Oberwellenmessung bis zur 63. Oberwelle
  • Zwischenoberwellen (Spannung und Strom)
  • Energiequalitätsmesswerte
  • Überwachung von schnellen Spannungsänderungen
  • Einbruchs-/Spitzenerfassung für Spannung und Strom
  • Auswertung von netzgebundenen Steuersignalen

Leistungsmessung

  • 600-V-Direktanschluss an Spannungseingängen
  • Wirkleistung (kW), Blindleistung (kVaR) und Scheinleistung (kVA)
  • Mindest- und Maximalwertanzeige der Messdaten
  • Einsatzzeit-Unterstützung
  • Trendverfolgung und Prognose
  • WAGES-Unterstützung (Wasser, Luft, Gas, Elektrizität und Dampf)

Geräteschnittstellenoptionen

  • Anzeige und Quittierung von (aktiven und historischen) Alarmen auf dem Display
  • Konfiguration über integriertes oder abgesetztes Display
  • Unterstützung mehrerer Sprachen
  • Testmodus
  • Web-Oberfläche

Kommunikationsschnittstellen und Zeit

  • Optische Schnittstelle gemäß ANSI Typ 2 (bei Messgeräten mit integriertem Display)
  • USB-Anschlüsse (bei Messgeräten mit integriertem Display)
  • Dual-Port-Ethernet (zwei physische Anschlüsse, eine Ethernet-IP-Adresse)
  • Modbus- und Ethernet-Gateway-Protokolle werden unterstützt
  • Zeitsynchronisation bis auf 1 ms genau
  • Unterstützung einer Vielzahl von branchenüblichen Kommunikationsprotokollen

Cybersicherheit und Geräteaktualisierungen

  • Erweiterte Sicherheit
  • Herunterladbare Firmware und Vorlagen

Funktionssätze

Ihr Messgerät ist mit einem Firmware-basierten Funktionssatz konfiguriert. Der Funktionssatz wird zum Zeitpunkt des Verkaufs ausgewählt. Es sind drei Funktionssätze verfügbar: Advanced, Standard und Essential.

Funktionssatz-Unterschiede
Funktion Essential Standard Advanced
IEC 61000-4-30:2011-Klasse - S A
Zwischenoberwellen (Spannung und Strom) - -
Einzelne Oberwellenprotokolle (10 min) - -
Flicker -
Auswertung von netzgebundenen Steuersignalen -
EN 50160-Konformitätsberichte -
IEEE 519-Konformitätsberichte -
Überwachung von schnellen Spannungsänderungen -
Erkennung der Störungsrichtung -
THD- und K-Faktor-Protokollierung -
Trendverfolgung und Prognose -
Burst-Protokollierung von Hochgeschwindigkeitseinbrüchen/
-spitzen
-
Werkseitig konfigurierte Verlaufsdatenprotokolle -
Nennwert-Tagesprotokolle -
Oberwellen 31 63 63
Wellenform-Abtastungen/Periode 128 256 512
Datenschreiber 10 50 64
Speicher (MB) 64 512 512
Speicherkanäle 500 2500 3200

HINWEIS: Die Anzahl der verfügbaren ION-Module variiert zwischen Advanced, Standard und Essential. Weitere Informationen zur ION-Modulanzahl finden Sie im Arbeitsblatt „ION-Moduldetails“ im Firmwarepaket Ihres Messgeräts, erhältlich auf www.se.com.

Alle Funktionen im Funktionssatz Ihres Messgeräts sind verfügbar, sofern in diesem Handbuch nicht anders angegeben. Auf einem Banner oder über einen Hinweis wird die Verfügbarkeit einer Funktion angegeben, wenn es Unterschiede zum Funktionssatz gibt.

Beispiel:

Verfügbar auf: Advanced und Standard

In einigen Fällen werden bestimmte Informationen auf einem Banner oder im Text angegeben:

Werkseitig konfigurierte Verlaufsdatenprotokolle sind nur mit Advanced- und
Standard-Funktionssätzen verfügbar.

Kontoverwaltung

Wenn die Benutzerzugangsdaten Ihres Messgeräts verloren gehen, ist das Messgerät funktionsuntüchtig und kann nicht mehr zum Werk zurückgeschickt werden.

Hinweis

Datenverlust

Vermerken Sie die Benutzer- und Kennwort-Informationen für Ihr Messgerät an einem sicheren Ort.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Datenverlust führen.