ION7400-Messgerätmodelle und -zubehör

Handelsbezeichnungen für Messgerätmodelle und -zubehör der ION7400-Reihe.

Bestellnummer Beschreibung

METSEION7400A

Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display und
Advanced Funktionssatz.

METSEION7400

Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display und
Standard Funktionssatz.

METSEION7400E

Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display und
Essential Funktionssatz.
METSEION7410A Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display, Advanced Funktionssatz und DC-Steuerspannung (Niederspannung).
METSEION7410 Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display,
Standard Funktionssatz und DC-Steuerspannung (Niederspannung).
METSEION7410E Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display,
Essential Funktionssatz und DC-Steuerspannung (Niederspannung).
METSEION74001A Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display und
Advanced Funktionssatz. Das Messgerät wurde konform mit der Messgeräterichtlinie (EU)/Messgerätverordnung (UK) (MID/MIR) kalibriert.
METSEION74001 Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display und
Standard Funktionssatz. Das Messgerät wurde konform mit der Messgeräterichtlinie (EU)/Messgerätverordnung (UK) (MID/MIR) kalibriert.
METSEION74001E Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display und
Essential Funktionssatz. Das Messgerät wurde konform mit der Messgeräterichtlinie (EU)/Messgerätverordnung (UK) (MID/MIR) kalibriert.
METSEION74101 Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display,
Standard Funktionssatz und DC-Steuerspannung (Niederspannung). Das Messgerät wurde konform mit der Messgeräterichtlinie (EU)/Messgerätverordnung (UK) (MID/MIR) kalibriert.
METSEION74003 Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display und Standard Funktionssatz. Das Messgerät hat eine plombierbare Hardwaresperre, die eine Änderung der verrechnungsbezogenen Einstellungen und Funktionen verhindert. Das Messgerät ist nicht plombiert. Nur in Kanada erhältlich.
METSEION74003E Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display und
Essential Funktionssatz. Das Messgerät hat eine plombierbare Hardwaresperre, die eine Änderung der verrechnungsbezogenen Einstellungen und Funktionen verhindert. Das Messgerät ist nicht plombiert. Nur in Kanada erhältlich.
METSEION74004 Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display und
Standard Funktionssatz. Das Messgerät hat eine plombierbare Hardwaresperre, die eine Änderung der verrechnungsbezogenen Einstellungen und Funktionen verhindert. Das Messgerät wird im Werk plombiert. Nur in Kanada erhältlich.
METSEION74004E Messgerät für Schalttafelmontage mit integriertem Display und
Essential Funktionssatz. Das Messgerät hat eine plombierbare Hardwaresperre, die eine Änderung der verrechnungsbezogenen Einstellungen und Funktionen verhindert. Das Messgerät wird im Werk plombiert. Nur in Kanada erhältlich.
METSEION7403A Messgerät für DIN-Schienenmontage mit Advanced Funktionssatz und ohne Display. Das Messgerät kann an ein abgesetztes Display angeschlossen werden.
METSEION7403 Messgerät für DIN-Schienenmontage mit Standard Funktionssatz und ohne Display. Das Messgerät kann an ein abgesetztes Display angeschlossen werden.
METSEION7403E Messgerät für DIN-Schienenmontage mit Essential Funktionssatz und ohne Display. Das Messgerät kann an ein abgesetztes Display angeschlossen werden.
METSEION7413A Messgerät für DIN-Schienenmontage mit Advanced Funktionssatz, ohne Display und mit DC-Steuerspannung (Niederspannung). Das Messgerät kann an ein abgesetztes Display angeschlossen werden.
METSEION7413 Messgerät für DIN-Schienenmontage mit Standard Funktionssatz, ohne Display und mit DC-Steuerspannung (Niederspannung). Das Messgerät kann an ein abgesetztes Display angeschlossen werden.
METSEION7413E Messgerät für DIN-Schienenmontage mit Essential Funktionssatz, ohne Display und mit DC-Steuerspannung (Niederspannung). Das Messgerät kann an ein abgesetztes Display angeschlossen werden.
METSEION7404A Messgerät für DIN-Schienenmontage mit Advanced Funktionssatz, Lieferung mit abgesetztem Display.
METSEION7404 Messgerät für DIN-Schienenmontage mit Standard Funktionssatz, Lieferung mit abgesetztem Display.
METSEION7404E Messgerät für DIN-Schienenmontage mit Essential Funktionssatz, Lieferung mit abgesetztem Display.
METSEPM89RD96 Abgesetztes Display (nur für DIN-Messgerät).
METSEPM89M2600 Digital-E/A-Optionsmodul (2 Ausgänge, 6 Eingänge).
METSEPM89M0024 Analog-E/A-Optionsmodul (2 Ausgänge, 4 Eingänge).
METSEPMRS4854W 4-Leiter-RS-485-Optionsmodul.
METSEPMFIBER LWL-Ethernet-Optionsmodul.
METSEPM8000SK Spannungs- und Strom-Plombierungssatz.
METSEPMAK Montageadaptersatz für abgesetztes Display und DIN-Messgerät.

Weitere Informationen zu Messgerätetypen und Zubehör finden Sie in den Katalogseiten Ihres Messgeräts erhältlich auf www.se.com.