Firmwareversion 2.2.1
Firmware-Freigabedatum – November 2019
Firmware-Download-Link: Download-Seite für Firmware der Reihe ION7400
Firmware-Neuigkeiten (PDF): https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0326/
Hinweis: Lesen Sie dieses Thema sorgfältig durch, bevor Sie die Firmware Ihres Messgeräts aktualisieren.
Übersicht
Die Firmwareversion 2.2.1 (V002.002.001) enthält eine Reihe von neuen Funktionen und Änderungen, mit denen der Funktionsumfang Ihres Messgeräts erweitert wird.
In diesem Thema werden die neuen Funktionen der Firmwareversion 2.2.1 aufgelistet und es wird erläutert, wie Sie zusätzliche Informationen und Ressourcen erhalten können.
Voraussetzungen
- Erstellen Sie eine Sicherheitskopie von allen Messgerätdaten. Ausführliche Informationen zur Aktualisierung der Messgerät-Firmware finden Sie im Abschnitt Firmware-Aktualisierungen oder laden Sie Aktualisierung der Messgerät-Firmware auf v2.2.1 herunter.
- ION Setup (ab Version 3.2)
Die ION Setup-Version 3.2 (oder aktueller) ist erforderlich, um HSTC-Wellenformen und -daten (Hochgeschwindigkeits-Transientenerfassung) anzuzeigen und um die Messgerät-Webseiten, Optionsmodule und abgesetzte Displays über SFTP zu aktualisieren.
Besuchen Sie https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ für die neueste Version von ION Setup.
Neues Produktangebot PowerLogic™ ION9000T
Das ION9000T unterstützt alle Funktionen eines Messgeräts der Reihe ION9000 und darüber hinaus die Hochgeschwindigkeits-Transientenerfassung (HSTC). Spezielle Bauteile und Schaltkreise im ION9000T ermöglichen die Aufzeichnung von sehr schnellen Transienten, die von anderen Power Meters nicht erkannt werden.
Durch die Überwachung und Analyse von Hochgeschwindigkeitstransienten können sich Benutzer ein besseres Bild davon machen, welche Auswirkungen Transienten auf ihr Stromnetz haben können.
Handelsbezeichnungen des ION9000T
- METSEION95030: einfaches Messgerät ohne Display
- METSEION95040: einfaches Messgerät mit großem Farbtouchscreen-Display (METSERD192)
Neue Funktionen
In diesem Abschnitt werden die neuen Funktionen aufgeführt, über die Ihr Messgerät nach einer Aktualisierung auf Firmwareversion 2.2.1 verfügt.
Sichere Protokolle
Firmwareversion 2.2.1 unterstützt SFTP (Secure File Transfer Protocol). SFTP ersetzt FTP vollständig. SFTP fügt über SSH (Secure Socket Shell) eine Verschlüsselungsschicht hinzu, mit der unbefugte Zugriffe auf sowie Uploads von und Downloads auf das Messgerät verhindert werden. SFTP wird zum Hochladen von Webseiten, Übertragen von COMTRADE-Dateien und zur Aktualisierung von E/A-Modulen und abgesetzten Displays verwendet.
Hinweis: FTP und Telnet-Protokolle werden nicht mehr unterstützt.
DNP-Zeitüberschreitung wegen Inaktivität
Die Firmwareversion 2.2.1 umfasst ein neues Einrichtungsregister, mit dem Sie DNP-Zeitüberschreitungen konfigurieren können.
Verwenden Sie das Register für Zeitüberschreitung wegen Inaktivität um festzulegen, wie lange ein Messgerät wartet, bis eine Zeitüberschreitung eintritt, wenn kein DNP-Verkehr an der Schnittstelle erkannt wird.
Hinweis: Diese Zeitüberschreitung trifft nur zu, wenn die Kommunikationsschnittstelle auf ETHERNET eingestellt ist.
Weitere Informationen zum DNP-Slave-Optionsmodul finden Sie in ION Reference (November 2019 oder aktuellere Überarbeitung).
Produktdokumentation
Neue Support-Ressourcen sind auf www.se.com erhältlich.
ION Reference
Laden Sie die neueste Version von ION Reference (November 2019 oder aktuellere Überarbeitung) herunter: https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN02-0290/.
Neue ION-Module:
- HSTC-Modul
- Datensatz-Aufzeichnungsmodul
- HSTC-Wellenformaufzeichnungsmodul
Aktualisierte ION-Module:
- DNP-Slave-Optionsmodul
Technische Mitteilungen
IEC 61000-4-30-Konformität und ION-Messgeräte
Neuer Inhalt:
- Hinzugefügte Energiequalitätsparameter relevant für die Norm IEC 61000-4-30
- Hinzugefügtes Thema „Flagging-Konzept“
Aktualisierter Inhalt:
- Klarer formulierte Beschreibung der Klasse-A-Messung
Firmware-Aktualisierungsverfahren
- Lesen Sie den Abschnitt Firmware-Aktualisierungen für wichtige Informationen zur Aktualisierung Ihrer Firmware durch.
- PDF-Version – https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN72-0203/