Firmwareversion 3.1.0
Firmware-Freigabedatum: – November 2021
Firmware-Download-Link: Download-Seite für Firmware der Reihe ION7400
Firmware-Neuigkeiten (PDF): https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0346/
Hinweis: Lesen Sie dieses Thema sorgfältig durch, bevor Sie die Firmware Ihres Messgeräts aktualisieren.
Übersicht
Die Firmwareversion 3.1.0 (V003.001.000) enthält eine Reihe von neuen Funktionen und Änderungen, mit denen der Funktionsumfang Ihres Messgeräts erweitert wird.
Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Firmware auf diese Version aktualisieren.
In diesem Thema werden die neuen Funktionen der Firmwareversion 3.1.0 aufgelistet und es wird erläutert, wie Sie zusätzliche Informationen und Ressourcen erhalten können.
Voraussetzungen
- Bevor Sie eine Aktualisierung auf Version 3.1.0 durchführen, muss zuvor die Firmwareversion 2.1.0 installiert worden sein.
- Die Firmwareversion, die Sie für die Aktualisierung verwenden, muss mit Ihrem Messgerät kompatibel sein. Achten Sie auch darauf, dass die Versionsnummer höher ist als die Ihrer vorhandenen Firmware.
- Erstellen Sie eine Sicherheitskopie von allen Messgerätdaten. Ausführliche Informationen zur Aktualisierung der Messgerät-Firmware finden Sie im Abschnitt Firmware-Aktualisierungen.
- Laden Sie die neueste Version von ION Setup (Version 3.2.21279.01 oder höher) herunter und überprüfen Sie vor der Aktualisierung die Verbindungsanforderungen.
In der neuesten Version von ION Setup sind neue und aktualisierte Funktionen verfügbar. ION Setup ist ein kostenloses Konfigurationstool für Ihr Messgerät, mit dem Sie eine Fernkonfiguration der Funktionen Ihres Messgeräts über Ethernet- oder serielle Kommunikationsschnittstellen durchführen können.
Besuchen Sie https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ für die neueste Version von ION Setup.
Neue Funktionen
In diesem Abschnitt werden die neuen Funktionen aufgeführt, über die Ihr Messgerät nach einer Aktualisierung auf Firmwareversion 3.1.0 verfügt.
4-Leiter-RS-485-Optionsmodul
Das 4-Leiter-RS-485-Optionsmodul unterstützt die serielle 4-Leiter-RS-485-Kommunikationsschnittstelle.
Anweisungen zur Installation des 4-Leiter-RS-485-Optionsmoduls finden Sie in der Installationsanleitung (NNZ39768) auf www.se.com.
LWL-Ethernet-Optionsmodul
Das LWL-Ethernet-Optionsmodul unterstützt die LWL-Ethernet-Kommunikationsschnittstelle.
Anweisungen zur Installation des LWL-Ethernet-Optionsmoduls finden Sie in der Installationsanleitung (NNZ650011) auf www.se.com.
Framework-Aktualisierung
Aus Gründen der WELMEC-Konformität wurde ein Einschaltalarm zum Messgerät-Framework hinzugefügt. Dieser neue Standardalarm zeigt auf dem Messgerätdisplay als Alarm mittlerer Priorität an, dass ein Ausschalt-/Einschaltvorgang am Messgerät aufgetreten ist.
Typenschild-Bildschirmaktualisierung
Die Messgerät-Typenschild-Bildschirme wurden aktualisiert, um mehr Messgerätinformationen anzuzeigen und um die Typenschild-Bildschirme der
Herabstufung von v3.1.0
Obwohl dieser Schritt nicht empfohlen wird, ist eine Herabstufung von v3.1.0 auf 3.0.x möglich. Dadurch werden jedoch alle 3.1.0-Funktionen entfernt.
Hinweis: Eine Herabstufung von einer Firmwareversion 3.x auf eine Firmwareversion 2.x ist nicht möglich.
Firmware-Aktualisierungsverfahren
Lesen Sie den Abschnitt Firmware-Aktualisierungen für wichtige Informationen zur Aktualisierung Ihrer Firmware durch.