SFTP-Ordner und -Dateiberechtigungen
SFTP-Ordnerstruktur:
| Ordner | Beschreibung |
|---|---|
| COMTRADE_1 bis COMTRADE_3 | Sie können COMTRADE-Dateien über diese Ordner aufrufen. Benutzer haben Lese-Berechtigungen für die Dateien. |
| documents | Sie können jeden Dateityp zu diesem Ordner hinzufügen. Benutzer haben die volle Kontrolle über die Dateien. |
| IEC61850 | Sie können eine IEC 61850-Konfigurationsdatei (CID) zu diesem Ordner hinzufügen, um die IEC 61850-Funktion zu aktivieren. Benutzer haben die volle Kontrolle über die Dateien im Stammverzeichnis und Lesen-Berechtigungen für die Dateien im Protokollordner. |
| optionModuleUpg und rmdUpg | Sie können Firmware-Aktualisierungsdateien für die Anzeige- oder Optionsmodule Ihres Messgeräts in diese Ordner hochladen. Benutzer haben die volle Kontrolle über die Dateien. |
| web | Sie können anwenderspezifische Webseiten zum Messgerät hinzufügen, indem Sie sie in die web-Unterordner übertragen. In diesem Ordner werden die Standard-Webseiten des Messgeräts gespeichert. Benutzer haben die volle Kontrolle über die Dateien. |