Display
| Display | |
| Displaytyp | TFT-LCD mit 1/4 VGA-Farbgrafik, Auflösung 320 x 240 |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Weiße LED |
| Tastenfeld | 5 Tasten |
| Anzeigbarer Bereich | 70,6 x 52,9 mm |
| Kommunikationsanschluss | |
| Kabeltyp | CAT5 (oder höher); Verwendung mit ungeschirmtem RJ45-Modulstecker |
| Kabellänge | Max. 100 m |
| Verbindungstyp | Direkt, Punkt-zu-Punkt |
| Umgebung | |
| IP-Schutzklasse | Vorderseite: IP54 Rückseite: IP30 |