Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

–25 °C bis Höchsttemp.

HINWEIS: Die maximale Betriebstemperatur kann je nach Anzahl und Art der angeschlossenen Optionsmodule variieren. Siehe nachstehend Maximale Betriebstemperatur mit Optionsmodulen.

Lagertemperatur –40 °C bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % RH nicht kondensierend

Höchster Taupunkt: 37 °C

Verschmutzungsgrad 2
Höhe < 3000 m über NN
Standort/Montage

Nicht für feuchte Orte geeignet

Nur zum Innengebrauch

Muss dauerhaft angeschlossen und feststehend sein

Maximale Betriebstemperatur mit Optionsmodulen
Maximale Betriebstemperatur

PM89M2600

Digital (2 Ausgänge, 6 Eingänge)

PM89M0024

Analog (2 Ausgänge, 4 Eingänge)

70 °C 0–4 0,1
70 °C 0 2
60 °C 1, 2 2–4