Mechanische Eigenschaften

Schalttafelmontage-Messgerät der ION7400-Reihe
Montageposition Vertikal
IP-Schutzklasse

Anzeige: IP54

Messgerätgehäuse: IP30 (außer Anschlüssen)

Displaytyp TFT-LCD mit 1/4 VGA-Farbgrafik, Auflösung 320 x 240
Display-Hintergrundbeleuchtung Weiße LED
Anzeigbarer Bereich 70,6 x 52,9 mm
Tastenfeld 5 Tasten
Maximale Anzahl der Optionsmodule 4 (basierend auf der mechanischen Belastung und der erforderlichen IP-Schutzklasse)
ION7403-DIN-Messgerät
Montageposition Horizontale TS35-DIN-Schiene
IP-Schutzklasse Messgerätgehäuse: IP30 (außer Anschlüssen)
Maximale Anzahl der Optionsmodule 4 (basierend auf der mechanischen Belastung und der erforderlichen IP-Schutzklasse)

 

Mechanische Konformität

Schwingungen

IEC 60068-2-6

Schlag

IEC 60068-2-27