Símbolos de los equipos de medición
Los equipos de medición pueden utilizar los siguientes símbolos de IEC 60417 e ISO 7000:
|
IEC 60417-5017 |
Toma de tierra
Identifica un terminal de tierra en casos en los que los símbolos 5018 o 5019 no son explícitamente necesarios.
|
|
IEC 60417-5018 |
Tierra funcional
Identifica un terminal de tierra funcional , por ejemplo, de un sistema de toma de tierra específicamente diseñado para evitar un mal funcionamiento del equipo.
|
|
IEC 60417-5019 |
Clase de protección I; Protección a tierra
Identifica cualquier terminal concebido para conectarse a un conductor externo para proteger frente a descargas eléctricas en caso de fallo, o el terminal de un electrodo de protección a tierra.
|
|
IEC 60417-5172 |
Equipo con clase de protección II*
Identifica equipos que cumplen los requisitos de seguridad especificados para los equipos de clase II (aislamiento doble o reforzado).
|
|
ISO 7000-0434B |
Precaución, consulte los documentos complementarios
Indica que es necesario proceder con precaución al operar la unidad o el control en las inmediaciones del lugar donde se ha colocado el símbolo. Indica que la situación actual requiere la atención o la acción del operario para evitar consecuencias no deseadas.
|
|
ISO 7000-1641 |
Manual del operario; instrucciones operativas
Identifica la ubicación en la que se almacena el manual del operario o identifica la información relacionada con las instrucciones operativas. Indica que es necesario consultar las instrucciones operativas al operar la unidad o los controles de funcionamiento en las inmediaciones del lugar donde se ha colocado el símbolo.
|
* El uso de este símbolo puede variar de un país a otro.
** Los requisitos de los equipos con clase de protección se detallan en IEC 61140.