Descripción general de la serie ION7400

Las centrales de medida de energía y calidad de energía de la serie ION7400 le ayudan a satisfacer las necesidades de sus aplicaciones de supervisión de energía y gestión de costes.

Todas las centrales de medida de la serie ION7400 cumplen la normativa internacional en materia de precisión de la medición. Podrá personalizar su central de medida cargando programaciones especializadas añadiéndole módulos opcionales e incorporando accesorios de montaje a la instalación física.

Funciones de la central de medida

Supervisión de la calidad de energía

  • Supervisión conforme a la norma EN 50160
  • Flicker
  • Mediciones de armónicos hasta el armónico de orden 63
  • Interarmónicos (tensión e intensidad)
  • Lecturas de calidad de energía
  • Supervisión de la variación rápida de tensión
  • Captura de bajadas/subidas de tensiones e intensidades
  • Evaluación de la señalización de red

Medición de potencia

  • Conexión directa de 600 V en las entradas de tensión
  • Potencia activa (kW), reactiva (kVAR) y aparente (kVA)
  • Lecturas mínima/máxima de los datos medidos
  • Compatibilidad con funciones de periodos horarios (TDU)
  • Elaboración de tendencias y pronósticos
  • Compatibilidad con agua, aire, gas, energía y vapor (WAGES, por sus siglas en inglés)

Opciones de interfaz de dispositivos

  • Visualización y confirmación de alarmas (activas e históricas) a través de la pantalla
  • Configuración a través de pantalla remota o integrada
  • Compatible con múltiples idiomas
  • Modo de prueba
  • Interfaz Web

Comunicaciones y hora

  • Puerto óptico ANSI tipo 2 (en centrales de medida con pantalla integrada)
  • Puertos USB (en centrales de medida con pantalla integrada)
  • Doble puerto Ethernet (dos puertos físicos, una dirección IP Ethernet)
  • Compatibilidad con los protocolos Modbus y pasarela Ethernet
  • Sincronización horaria con una precisión de 1 ms
  • Compatibilidad con varios protocolos de comunicaciones estándar del sector

Ciberseguridad y actualizaciones del dispositivo

  • Seguridad avanzada
  • Firmware y plantillas descargables

Conjuntos de funciones

La central de medida está configurada con un conjunto de funciones basado en firmware. El conjunto de funciones que el dispositivo incluye de fábrica es opcional en el momento de la compra. Hay disponibles tres conjuntos de funciones: Advanced, Standard y Essential.

Diferencias entre los conjuntos de funciones
CaracterísticaEssentialStandardAdvanced
Interarmónicos (tensión e intensidad)--
Registros de armónicos individuales (10 min)--
Flicker-
Evaluación de la señalización de red-
Notificación de cumplimiento de EN 50160-
Notificación de cumplimiento de IEEE 519-
Supervisión de variación rápida de tensión-
Detección de dirección de perturbaciones-
THD y registro de factor K-
Elaboración de tendencias y pronósticos-
Registros en ráfaga para eventos de bajada/subida a alta velocidad-
Registros de datos históricos configurados de fábrica-
Registros de valores nominales diarios-
IEC 61000-4-30 Clase-SA
Armónicos316363
Muestras/ciclo de formas de onda128256512
Grabadores de datos105064
Almacenamiento (MB)64512512
Canales de memoria1608001024

NOTA: El número de módulos ION disponibles varía en función del conjunto de características (Advanced, Standard o Essential). Para obtener más información sobre el número de módulos ION, consulte la hoja de cálculo informativa sobre los módulos ION en el paquete de firmware de la central de medida, disponible en www.se.com.

Salvo que este manual indique otra cosa, todas las características están incluidas en el conjunto de funciones de la central de medida. Cuando existan diferencias en el conjunto de funciones, se mostrará un encabezado o una nota indicando la disponibilidad de la función en cuestión.

Ejemplo:

Disponible en: Advanced y Standard

En determinados casos, se proporcionará información más específica en un encabezado o en el texto:

Los registros de datos históricos configurados de fábrica solo están disponibles en los conjuntos de características Advanced y Standard.

Gestión de cuentas

En caso de pérdida de la información de acceso de usuario de la central de medida, la central de medida quedará inoperable y no podrá devolverse a la fábrica.

aviso

Pérdida de datos

Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de datos.