Configuración predeterminada de registro de datos

La plantilla predeterminada de la central de medida incluye un registro de datos configurados de fábrica (módulos Data Recorder).

Otros componentes de su sistema de supervisión de potencia utilizan también estos registros de datos y su configuración.

Nota: No modifique la configuración predeterminada de ninguno de los registros a menos que conozca el impacto del cambio sobre dichos componentes del sistema de supervisión de energía, los datos que estos utilizan y la memoria de la central de medida.

Cada grabador de datos puede registrar hasta 50 parámetros diferentes. El número de grabadores de datos disponibles depende del conjunto de funciones de la central de medida:

Conjunto de funciones Grabadores de datos
Advanced 64
Standard 50
Essential 10

Registro de consumo eléctrico

El registro de consumo eléctrico (Data Rec 1) está configurado para su uso con el software de facturación UTS MV-90.

Configuración de fábrica para este grabador de datos:

  • Alcance de registro: 3360 registros (35 días)
  • Intervalo = 900 segundos (15 minutos)

De manera predeterminada, registra los siguientes valores:

Parámetro Descripción
kWh del int Intervalo de kWh entregados
kWh rec int Intervalo de kWh recibidos
kVARh del int Intervalo de kVARh entregados
kVARh rec int Intervalo de kVARh recibidos

Registros de datos históricos

Los registros de datos históricos configurados de fábrica solo están disponibles en Advanced y Standard.

Se emplean tres registros de datos históricos para registrar cantidades estándar del sistema de alimentación, como la intensidad de fase, la tensión de fase y el factor de potencia. Dichos registros aparecen etiquetados como “Hist Mean Log”, “Hist High Log” e “Hist Low Log”.

Configuración de fábrica para estos grabadores de datos:

  • Alcance de registro: 3360 registros (35 días)
  • Intervalo = 900 segundos (15 minutos)

De manera predeterminada, estos registran los siguientes valores:

Hist Mean Log (Data Rec 2)
Vll ab mean V unbal mean I avg mean kVA tot media
Vll bc mean Ia mean I 4 mean PF lag mean
Vll ca mean Ib mean kW tot mean PF lead mean
Vll avg mean Ic mean kVAR tot mean Freq mean
Hist High Log (Data Rec 3)
Vll ab high V unbal high I avg high kVA tot high
Vll bc high Ia high I 4 high PF lag high
Vll ca high Ib high kW tot high PF lead high
Vll avg high Ic high kVAR tot high Freq high
Hist Low Log (Data Rec 4)
Vll ab low V unbal low I avg low kVA tot low
Vll bc low Ia low I 4 low PF lag low
Vll ca low Ib low kW tot low PF lead low
Vll avg low Ic low kVAR tot low Freq low

Registro de pérdidas

El registro de pérdidas (Data Rec 9) está configurado para registrar valores de pérdida.

Configuración de fábrica para este grabador de datos:

  • Alcance de registro: 3360 registros (35 días)
  • Intervalo = 900 segundos (15 minutos)

De manera predeterminada, registra los siguientes valores:

Parámetro Descripción
MU Ia^2h int Horas de intensidad al cuadrado en el intervalo de fase A
MU Ib^2h int Horas de intensidad al cuadrado en el intervalo de fase B
MU Ic^2h int Horas de intensidad al cuadrado en el intervalo de fase C
MU Vllab^2h int Horas de tensión fase a fase al cuadrado en el intervalo de fase A
MU Vllbc^2h int Horas de tensión fase a fase al cuadrado en el intervalo de fase B
MU Vllca^2h int Horas de tensión fase a fase al cuadrado en el intervalo de fase C
MU Vln a^2h int Horas de tensión fase a neutro al cuadrado en el intervalo de fase A
MU Vln b^2h int Horas de tensión fase a neutro al cuadrado en el intervalo de fase B
MU Vln c^2h int Horas de tensión fase a neutro al cuadrado en el intervalo de fase C

Registros de armónicos

Disponible en: Advanced y Standard

Existen dos registros de armónicos que registran diferentes datos de armónicos, incluido el factor K y la distorsión armónica total (THD). Dichos grabadores aparecen etiquetados como “Harm Mean Log” y “Harm High Log”.

Configuración de fábrica para estos grabadores de datos:

  • Alcance de registro: 840 registros (35 días)
  • Intervalo = 3600 segundos (1 minutos)

De manera predeterminada, estos registran los siguientes valores:

Harm Mean Log (Data Rec 7)
V1 THD mean I1 THD mean I1 K Fac mean
V2 THD mean I2 THD mean I2 K Fac mean
V3 THD mean I3 THD mean I3 K Fac mean
Harm High Log (Data Rec 8)
V1 THD high I1 THD high I1 K Fac high
V2 THD high I2 THD high I2 K Fac high
V3 THD high I3 THD high I3 K Fac high

Registro de energía y demanda

El registro de energía/demanda (Data Rec 10) registra datos de energía y demanda que el software de gestión de energía utiliza para generar informes.

Configuración de fábrica para este grabador de datos:

  • Alcance de registro: 3360 registros (35 días)
  • Intervalo = 900 segundos (15 minutos)

De manera predeterminada, registra los siguientes valores:

Parámetro Descripción
kWh del Energía activa entregada
kWh rec Energía activa recibida
kWh del-rec Energía activa suministrada menos recibida
kVARh del Energía reactiva suministrada
kVARh rec Energía reactiva recibida
kVARh del-rec Energía activa suministrada menos recibida
kVAh del+rec Energía aparente suministrada más recibida
kW sd del-rec Demanda de potencia activa suministrada menos recibida
kVAR sd del-rec Demanda de potencia reactiva suministrada menos recibida
kVA sd del+rec Demanda de potencia aparente suministrada más recibida

Registro de valores nominales diarios

Disponible en: Advanced y Standard

El registro de valores nominales diarios (Data Rec 39) proporciona información sobre la configuración nominal de la central de medida.

Configuración de fábrica para este grabador de datos:

  • Alcance de registro: 450 registros
  • Intervalo = Activado a demanda

De manera predeterminada, registra los siguientes valores desde los registros de configuración del módulo Factory:

Parámetro Descripción
FAC1 Vnominal Configuración de tensión nominal
FAC1 NomFreqNum Frecuencia de funcionamiento prevista

Registro de variación rápida de tensión

Disponible en: Advanced y Standard

El registro de variación rápida de tensión (Data Rec 23) proporciona detalles sobre las variaciones rápidas de tensión en relación con las subidas/bajadas (eventos de calidad de energía). Este grabador de datos está deshabilitado de forma predeterminada.

Configuración de fábrica para este grabador de datos:

  • Alcance de registro: 100 registros
  • Intervalo = Activado a demanda

En caso de estas activado, registra de forma predeterminada lo siguiente:

SS1 Delta Umax SS1 Delta Uss SS1 RVC Duration

Para obtener más información sobre cómo habilitar el registro de variación rápida de tensión, consulte la sección Configuración de la calidad de energía avanzada.

Registro de bajadas/subidas

El registro de bajadas/subidas (Data Rec 5) proporciona información sobre eventos de calidad de energía.

Configuración de fábrica para este grabador de datos:

  • Alcance de registro: 100 registros
  • Intervalo = Activado a demanda

De manera predeterminada, registra los siguientes valores:

SS1 DistDur SS1 DistV1Min SS1 DistV1Max SS1 DistV1Avg
SS1 DistV1Engy SS1 DistV2Min SS1 DistV2Max SS1 DistV2Avg
SS1 DistV2Engy SS1 DistV3Min SS1 DistV3Max SS1 DistV3Avg
SS1 DistV3Engy SS1 DistNominal SS1 Swell Lim SS1 Sag Lim

Para obtener más información sobre cómo configurar el registro de bajadas/subidas, consulte la sección Configuración del registro de bajada/subida.

Registro de bajadas/subidas de alta velocidad

Disponible en: Advanced y Standard

El registro de bajadas/subidas de alta velocidad (Data Rec 6) captura datos de tensión e intensidad (medio ciclo) de alta velocidad que incluyen registros previos y posteriores al evento relacionados con el evento de bajada/subida. Este grabador de datos está deshabilitado de forma predeterminada.

En caso de estas activado, registra de forma predeterminada lo siguiente:

HS Vln a HS Vll ab HS I a HS Freq
HS Vln b HS Vll bc HS I b PQA1 Vavg Sliding Ref Voltage
HS Vln c HS Vll ca HS I c  

Para obtener más información sobre cómo configurar el registro de bajadas/subidas de alta velocidad, consulte la sección Configuración del registro de bajada/subida.

Registros de cumplimiento de EN 50160

Disponible en: Advanced y Standard

Los registros de cumplimiento de EN 50160 se emplean para registrar contadores de cumplimiento de la norma EN 50160:

Grabador de datos Descripción
EN50160 Flicker (Data Rec 18) Flicker
EN50160 Frq/Mg (Data Rec 17) Frecuencia de potencia y magnitud de suministro
EN50160 Hrm Vlt (Data Rec 29) Armónicos de tensión
EN50160 Ihm Vlt (Data Rec 30)1 Interarmónicos de tensión
EN50160 Intrp (Data Rec 24) Interrupciones breves/largas
EN50160 MSignal (Data Rec 31) Evaluación de las principales señales de tensión
EN50160 Prm-f/V (Data Rec 32) Estadísticas de frecuencia y tensión de alimentación
EN50160 Prm-Flk (Data Rec 33) Estadísticas de flicker (Pst y Plt)
EN50160 PrmHrm1 (Data Rec 12) Estadísticas de armónicos
EN50160 PrmHrm2 (Data Rec 11) Desbordamiento de estadísticas de armónicos
EN50160 Swell (Data Rec 25) Subidas de tensión
EN50160 Vlt Dp1 (Data Rec 19) Bajadas en la tensión de suministro
EN50160 Vlt Dp2 (Data Rec 20) Bajadas en la tensión de suministro
EN50160 Vunbal (Data Rec 28) Desequilibrio de tensión

1 Disponible en: Advanced

La central de medida registra datos de recuento EN 50160 correspondientes a los periodos de observación actuales y anteriores y, además, eventos EN 51060.

Para obtener más información acerca de la norma EN 50160, consulte la nota técnica Power Quality: ION Meters and EN50160:2010, disponible en www.se.com.

Registros de la norma IEC 61000-4-30

Disponible en: Advanced y Standard

Se emplean los registros de la norma IEC 61000-4-30 para registrar parámetros relacionados con la norma IEC 61000-4-30 de la International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional) y para generar informes:

4-30 3s RMS Log (Data Rec 38)

PqFlag 2s ivd

I1 3s

V1 OverDev 3s

V3 OverDev 3s

V1 3s

I2 3s

V2 UnderDev 3s

 

V2 3s

I3 3s

V2 OverDev 3s

 

V3 3s

V1 UnderDev 3s

V3 UnderDev 3s

 
4-30 10mRMS Log (Data Rec 16)

PqFlag 10m

PQA1 I1 10m

V1 OverDev 10m

V3 OverDev 10m

V1 10m

PQA1 I2 10m

V2 UnderDev 10m

Power Freq 10m

V2 10m

PQA1 I3 10m

V2 OverDev 10m

 

V3 10m

V1 UnderDev 10m

V3 UnderDev 10m

 
4-30 2hrRMS Log (Data Rec 37)

PqFlag 2hr

I1 2hr

V1 OverDev 2hr

V3 OverDev 2hr

V1 2hr

I2 2hr

V2 UnderDev 2hr

Power Freq 2hr

V2 2hr

I3 2hr

V2 OverDev 2hr

 

V3 2hr

V1 UnderDev 2hr

V3 UnderDev 2hr

 
4-30 3s THD Log (Data Rec 26)

PqFlag 3s THD

V3 THD 3s

I3 THD 3s

IUnbal u2 3s

V1 THD 3s

I1 THD 3s

Vunbal u2 3s

IUnbal u0 3s

V2 THD 3s

I2 THD 3s

Vunbal u0 3s

 
4-30 10mTHD Log (Data Rec 27)

PqFlag 10m

V3 THD 10m

PQ I3 THD 10m

IUnbal u2 10m

V1 THD 10m

PQ I1 THD 10m

Vunbal u2 10m

IUnbal u0 10m

V2 THD 10m

PQ I2 THD 10m

Vunbal u0 10m

 
4-30 2hrTHD Log (Data Rec 34)

PqFlag 2hr

V3 THD 2hr

I3 THD 2hr

IUnbal u2 2hr

V1 THD 2hr

I1 THD 2hr

Vunbal u2 2hr

IUnbal u0 2hr

V2 THD 2hr

I2 THD 2hr

Vunbal u0 2hr

 
4-30 10s Freq (Data Rec 21)

Power Frequency

PqFlag 10s

4-30 Intrp Log (Data Rec 22)

V Intrp DrtnAll (Duración de las interrupciones de tensión - todas las tensiones)

Para obtener más información, consulte la nota técnica IEC 61000-4-30 compliance and ION meters, disponible en www.se.com.

Registros de cumplimiento de IEEE 519

Disponible en: Advanced y Standard

Los registros de cumplimiento de IEEE 519 se emplean para registrar parámetros de cumplimiento de la norma IEE 519:

Grabador de datos Descripción
Advanced y Standard
519 Hrm I-X (Data Rec 35) Estadísticas y contadores de armónicos de intensidad: Intervalos de 10 minutos percentil 95 semanal
519 Hrm I-Y (Data Rec 36) Estadísticas y contadores de armónicos de intensidad: Intervalos de 10 minutos percentil 99 semanal
519 Hrm I-Z (Data Rec 14) Estadísticas y contadores de armónicos de intensidad: Intervalos de 3 segundos percentil 99 diario
519 Hrm V-X (Data Rec 42) Estadísticas y contadores de armónicos de tensión: Intervalos de 10 minutos percentil 95 semanal
519 Hrm V-Z (Data Rec 13) Estadísticas y contadores de armónicos de tensión: Intervalos de 3 segundos percentil 99 diario
Advanced
V1 Hrm 1-50 (Data Rec 40) Armónicos de tensión V1 - 10 minutos
V2 Hrm 1-50 (Data Rec 41) Armónicos de tensión V2 - 10 minutos
V3 Hrm 1-50 (Data Rec 43) Armónicos de tensión V3 - 10 minutos
I1 Hrm 1-50 (Data Rec 44) Armónicos de intensidad I1 - 10 minutos
I2 Hrm 1-50 (Data Rec 45) Armónicos de intensidad I2 - 10 minutos
I3 Hrm 1-50 (Data Rec 46) Armónicos de intensidad I3 - 10 minutos