Afficheur
Afficheur | |
Type d’afficheur | Afficheur à cristaux liquides TFT couleur 1/4 VGA, résolution 320 × 240 |
Rétroéclairage de l’afficheur | LED blanc |
Clavier | 5 touches |
Zone affichable | 70,6 × 52,9 mm |
Raccordement des communications | |
Type de câble | CAT5 (ou plus). À utiliser avec un connecteur modulaire RJ-45 non blindé |
Longueur de câble | 100 m maximum |
Type de connexion | Direct, point-à-point |
Conditions ambiantes | |
Classe de protection IP | Avant : IP54 Arrière : IP30 |