ION8650 dans un système de gestion énergétique d’entreprise

Les applications dans lesquelles les compteurs sont utilisés exigent généralement un équipement supplémentaire. Des outils logiciels de consultation et d’analyse sont presque toujours nécessaires pour gérer, interpréter et distribuer les données enregistrées par chaque compteur. Tous ces différents outils sont souvent interconnectés à l’aide de normes et protocoles de communication adéquats.

Le compteur peut s’adapter à des situations variées. Les communications avancées permettent le partage simultané des données entre plusieurs réseaux, les E/S internes permettent des fonctions de surveillance et de commande non critique, tandis qu’une grande variété d’outils de consultation et d’analyse peuvent contribuer à la gestion de votre réseau électrique.

Le compteur est configuré en usine et prêt à fonctionner

Votre compteur est préconfiguré pour fournir la plupart des fonctions nécessaires dans de nombreuses applications. Après l’installation et la configuration initiale, toutes les mesures de base ainsi que les calculs d’énergie et les fonctions d’enregistrement sont prêts à fonctionner. Le compteur peut également être totalement personnalisé si nécessaire selon vos besoins.

Paramètres mesurés

Le compteur fournit un comptage bidirectionnel de facturation d’énergie haute précision à quatre quadrants. Les sections suivantes énumèrent certains paramètres mesurés par le compteur.

Énergie

Le compteur fournit tous les paramètres courants d’énergie active, réactive et apparente.

  • kWh, kvarh, kVAh fournis et reçus
  • kWh, kVARh et kVAh net (fournis – reçus)
  • kWh, kvarh et kVAh total (fournis + reçus)
  • Volts-heures et ampères-heures
  • Intégration de toutes les mesures instantanées

Les registres d’énergie peuvent être consignés automatiquement selon la planification souhaitée. Tous les paramètres d’énergie représentent le total des trois phases.

Valeur moyenne

Le compteur offre des méthodes courantes de calcul de la valeur moyenne, notamment par intervalle de temps, fenêtre glissante (intervalle tournant) et moyenne prévue. Il peut mesurer la moyenne de toute valeur instantanée et enregistrer la moyenne maximale et minimale avec avec horodatage à la seconde près. Les registres de valeurs moyennes maximales peuvent être réinitialisés manuellement (protection par mot de passe) ou enregistrés et réinitialisés automatiquement de manière planifiée.

Les mesures sont les suivantes :

  • Moyenne kW, kvar et kVA, min/max
  • Moyennes de courant et tension, min/max
  • Moyenne sur toute mesure instantanée

Mesures instantanées

Le compteur fournit des mesures haute précision (1 s) ou haute vitesse (½ cycle), y compris valeurs efficaces vraies, par phase et totales pour :

  • Tension et courant
  • Puissance active (kW) et réactive (kvar)
  • Puissance apparente (kVA)
  • Facteur de puissance et fréquence
  • Déséquilibre de tension et de courant
  • Inversion de phase

Harmoniques

Comptage, enregistrement et communication en temps réel des distorsions harmoniques totales, jusqu’au 63er rang pour toutes les entrées de tension et de courant.

  • Harmoniques individuels (amplitude, phase et interharmoniques)
  • Harmoniques totaux pairs et harmoniques totaux impairs
  • Harmoniques totaux (pairs + impairs)
  • Facteur K, facteur de crête

Enregistrement min./max.

Le compteur enregistre chaque nouveau minimum ou maximum avec horodatage pour les paramètres suivants :

  • Tension et courant min./max.
  • kW, kvar et kVA min./max.
  • Facteur de puissance
  • Fréquence
  • Déséquilibre de tension
  • Et toute autre valeur mesurée

Qualité de l’énergie

Le compteur mesure et enregistre les paramètres suivants :

  • Creux/pointes
  • Transitoires (ION8650A uniquement)

Le compteur a également les fonctions de qualité de l’énergie suivantes :

  • Détection du sens des perturbations : permet au compteur d’analyser les informations de perturbation (creux/pointes) pour déterminer le sens des perturbations par rapport au compteur.
  • EN 50160 : les compteurs ION8650A et ION8650B ont un gabarit par défaut qui mesure et présente la conformité à l’EN 50160 selon les lignes directrices définies par Eurelectric (UNIPEDE).

  • CEI 61000-4-30 : Le compteur est conforme à la norme de qualité de l’énergie de la
    CEI 61000-4-30 comme suit :

    • Le ION8650A est conforme à la norme CEI 61000-4-30 classe A.
    • Le ION8650B est conforme à la norme CEI 61000-4-30 classe S.
  • COMTRADE : Les compteurs ION8650A peuvent enregistrer les données de forme d’onde en format commun pour l’échange de données transitoires (COMTRADE) et celles-ci peuvent alors être téléchargées via FTP. Cette fonction est destinée à être utilisée conformément à la norme CEI 61850 et est uniquement disponible sur les compteurs ION8650A équipés d’un port Ethernet.

Affichage de données et outils d’analyse

Le compteur s’intègre parfaitement avec les logiciels de consultation et d’analyse proposés par Schneider Electric™, par exemple Power Monitoring Expert, qui vous permettent d’analyser et de surveiller votre réseau électrique et de générer des rapports pour chaque service d’une entreprise. Le logiciel Power Monitoring Expert est conçu pour exploiter toutes les fonctions avancées de votre compteur. Les données acquises par le compteur peuvent également être utilisées dans une grande variété de systèmes tiers.

Panneau avant

L’interface fournie sur le panneau avant facilite la surveillance locale et l’utilisation en applications autonomes. Le panneau avant combine affichage de mesures en temps réel et fonctions de base pour la configuration de l’appareil. Les commandes du panneau avant sont souvent utilisées en conjonction avec Power Monitoring Expert ou ION Setup pour offrir une interface aux techniciens sur site.

WebMeter, serveur Web intégré

WebMeter™ permet d’accéder aux données en temps réel et aux principales valeurs de qualité de l’énergie sans logiciel spécialisé à l’aide d’un serveur Web intégré sur réseau Ethernet. Les pages Web intégrées affichent une vaste gamme de mesures d’énergie ou d’informations de base sur la qualité de l’énergie grâce à l’interface Web de l’appareil.

Serveur de messagerie électronique intégré au compteur

Vous pouvez configurer le compteur pour envoyer automatiquement des notifications d’alarme haute priorité ou des relevés réguliers de l’état du système vers une adresse électronique externe. Vous spécifiez le type d’événement qui déclenche ces alertes électroniques, par exemple les perturbations de la qualité de l’énergie ou les données enregistrées à intervalle prédéfini, et votre administrateur logiciel Power Monitoring Expert ou ION Setup programme le compteur pour envoyer des courriers électroniques chaque fois que ces événements se produisent. Les messages électroniques envoyés par votre compteur peuvent être réceptionnés comme des courriers électroniques classiques.

Compatibilité XML

Les compteurs peuvent échanger des informations par l’intermédiaire du format standard XML. Ce format simple et lisible par des machines permet l’intégration de rapports personnalisés, de feuilles de calcul, de bases de données et autres applications.

Logiciel Power Monitoring Expert

Power Monitoring Expert permet au compteur de fonctionner à l’intérieur d’un système d’information reliant d’autres équipements et des réseaux informatiques étendus. Power Monitoring Expert est recommandé pour tous les systèmes de gestion de l’énergie qui exigent des fonctions avancées d’analyse et de commande non critique.

Power Monitoring Expert fournit des outils pour gérer votre réseau de surveillance de l’énergie, enregistrer des données, analyser les données en temps réel ou historiques, générer des rapports et créer des fonctions personnalisées au niveau des compteurs.

Power Monitoring Expert offre également la possibilité de consulter les données à distance par l’intermédiaire d’un navigateur Web : par exemple, les composants WebReach et Web Reporter du logiciel Power Monitoring Expert et des services Terminal Server Microsoft.

Voir l’aide de Power Monitoring Expert pour plus d’informations.

Outil de configuration matérielle ION Setup

ION Setup est un outil de configuration matérielle spécialement conçu pour configurer et tester les compteurs. ION Setup offre une interface graphique pour les configurations matérielles de base, l’installation de modèles dans les compteurs, la mise à niveau du logiciel embarqué, l’affichage des données en temps réel, la réinitialisation des valeurs accumulées, la vérification de la précision et des mesures et la mise en œuvre de fonctions de sécurité avancées.

Vous pouvez télécharger ION Setup depuis le site www.se.com. Nous vous recommandons de toujours télécharger la version la plus récente de ION Setup afin de pouvoir configurer correctement les fonctions disponibles sur votre appareil.

MV-90

Le logiciel MV-90 (de la société Utility Translation Systems) est un système de conversion multifabricant capable de recueillir et d’analyser des données provenant de différentes marques de compteur dans une grande variété de formats de base de données. MV-90 peut manipuler ces données même avec une connaissance très réduite de l’appareil d’origine.

Pour de plus amples informations concernant l’utilisation du compteur dans un système MV-90, reportez-vous à la note technique MV-90 et ION Technology.

CEI 61850

CEI 61850 est un protocole basé sur Ethernet conçu pour les sous-stations électriques. Il s’agit d’un mode de communication standard (non propriétaire), mis au point pour prendre en charge des systèmes intégrés composés d’appareils autodescriptifs multifabricant. S’il est correctement configuré, le compteur fait office de serveur dans un système CEI 61850. Ce compteur prend en charge la norme CEI 61850:2010 (édition 2).

Alertes

Le compteur peut être configuré pour envoyer des alertes en réponse à des conditions du réseau électrique que vous définissez, comme un problème de qualité de l’énergie (tel que surtension, creux et pointe), un changement d’état de relais, une panne de courant ou une maintenance d’équipement nécessaire. Vous pouvez ainsi aviser automatiquement des personnes clés de problèmes pour qu’elles puissent entreprendre rapidement des actions correctives, notifier le logiciel pour pouvoir télécharger des journaux du site qui a lancé l’alerte, ou réaliser la maintenance planifiée de l’équipement.

Vous pouvez configurer le compteur pour qu’il envoie des alertes par courrier électronique, par pager, à des serveurs de notification de panne ou à un logiciel tel que Power Monitoring Expert.

Pour de plus amples informations sur la configuration de l’envoi d’alertes par le compteur, reportez-vous à la note technique ION meter alerts et à la description du module d’alerte dans la documentation en ligne ION Reference. Pour de plus amples informations sur la configuration de l’envoi d’alertes par le logiciel Power Monitoring Expert, consultez l’aide en ligne Power Monitoring Expert.

Pour plus d’informations sur la notification des pannes Ethernet, voir le document d’option produit intitulé Outage notifications on the PowerLogic ION8650.

Modes de communication

Le compteur peut s’intégrer à de nombreux réseaux standard. Les données du compteur peuvent être communiquées à d’autres appareils via les protocoles Modbus™ Master, Modbus RTU, Modbus TCP, DLMS et DNP 3.0 ainsi que par l’intermédiaire du système de conversion MV-90. Vous pouvez également configurer le compteur de manière à importer des données à partir des équipements en réseau. Grâce à ces fonctions avancées de communication, le compteur fonctionnera dans la plupart des systèmes de gestion de l’énergie. Tous les logiciels de consultation et d’analyse des données qui fonctionnent avec ces protocoles fonctionnent également avec le compteur.

Le compteur est équipé en standard d’un port RS-232/RS-485 sélectionnable, d’un port RS-485 haute vitesse et d’un port optique pour les communications sur site. Sont disponibles en option (à la commande) un port Ethernet 10/100Base-T, un modem interne 57,6 Kbit/s (conforme FCC et
CTR-21) et un modem cellulaire interne. Selon les options matérielles choisies, jusqu’à quatre ports peuvent fonctionner simultanément.

Sécurité

Ce compteur offre deux niveaux de sécurité : standard et avancé. La sécurité standard est activée par défaut en usine. La sécurité avancée vous permet de configurer des paramètres de sécurité spécifiques. Il s'agit notamment des fonctions telles que l'ajout d'utilisateurs avec des droits d'accès uniques, et des blocages de communication.

Certaines fonctions supplémentaires disponibles sur l'appareil sont basées sur les normes North American Electrical Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection (NERC CIP), afin de vous aider à assurer la compatibilité NERC CIP de votre site le cas échéant. Ces fonctions supplémentaires incluent des fonctions de sécurité avancées accessibles par le panneau avant, l'activation et la désactivation des ports de communication et réseau, l'attribution de numéro de port Ethernet et la consignation des événements sans perte.

Options E/S logiques et analogiques

Entrées/sorties internes

Il existe deux configurations E/S internes en option, chacune offrant des capacités différentes. Le nombre et la forme des entrées et sorties logiques dépendent de l’option commandée ; consultez le Manuel d’installation de votre compteur pour déterminer sa configuration.

En outre, deux ports infrarouges (et les LED correspondantes) sur le panneau avant sont configurés par défaut pour des entrées impulsionnelles.

Entrées logiques

Vous pouvez commander le compteur avec des entrées logiques de type A, excitées de façon interne ou externe. Elles peuvent servir d’entrées de tarification et à d’autres applications de comptage d’impulsions.

Sorties logiques

Vous pouvez commander le compteur avec des sorties statiques type C et type A.

Extension E/S

L’option d’extension E/S permet d’élargir les capacités d’entrées/sorties du compteur. Le modèle d’extension E/S logiques offre quatre sorties logiques de type A, quatre sorties logiques de type C et huit entrées logiques de type A. Sur le modèle à extension E/S analogiques, les quatre sorties logiques de type A sont remplacées par des sorties analogiques.

Reportez-vous au Manuel d’installation de l’extension E/S PowerLogic pour des détails concernant les options ainsi que des instructions d’installation et d’utilisation.