Mise à l’échelle des valeurs de fonctionnement
La fonction de mise à l’échelle des valeurs de fonctionnement (SOV) est destinée aux compteurs à verrouillage matériel dont le rapport de TP et de TC du module Power Meter est de 1:1.
La fonction SOV permet de saisir des valeurs auxiliaires de TP et de TC via le composant Vista de Power Monitoring Expertpour obtenir des données non facturées mises à l’échelle pour analyse. Les registres auxiliaires de mise à l’échelle sont stockés dans le module usine et ont une valeur par défaut de 1.
Les valeurs primaires et secondaires de TP et TC du module de comptage d’énergie sont comparées aux valeurs auxiliaires du module usine par une série de modules arithmétiques. Les modules arithmétiques déterminent si la fonction SOV est activée (les rapports de mise à l’échelle du module de comptage d’énergie sont tous de 1:1).
- Si la fonction SOV est désactivée, les modules arithmétiques fournissent les rapports TP, TC et kVA du module de comptage d’énergie.
- Si la fonction SOV est activée, les modules arithmétiques fournissent les rapports TP, TC et kVA auxiliaires. Ces rapports sont appliqués sur les sorties du module de comptage d’énergie MU (Metering Units - unités de comptage) pour générer des valeurs de fonctionnement mises à l’échelle. Les valeurs de fonctionnement mises à l’échelle peuvent être visualisées et analysées à l’aide des composants Vista et Web Reporter de Power Monitoring Expert.
REMARQUE : Les valeurs de fonctionnement mises à l’échelle peuvent uniquement être consultées via Power Monitoring Expert.
L’illustration suivante montre comment sont générées les valeurs de fonctionnement mises à l’échelle.
|
A |
Module Usine Alt PT Primary = 240 Alt PT Secondary = 120 |
|
B |
Module Power Meter Alt PT Primary = 120 Alt PT Secondary = 120 |
|
C |
Deux modules Arithmetic sont utilisés : SetRatios1 à SetRatios2 |
|
D |
Module arithmétique Source Rapport TP 2:1 |
|
E |
Module MU Vln a = 30 V |
|
F |
Quatre modules Arithmetic sont utilisés : ScaledOpVals1 à ScaledOpVals4 |
|
G |
Module arithmétique Source Vln a = 60 V |
|
H |
Serveur Power Monitoring Expert |
- Les valeurs primaires et secondaires des TP et TC auxiliaires sont chargées dans la première série de modules arithmétiques.
- Les valeurs primaires et secondaires des TP et TC du module de comptage d’énergie sont chargées dans la première série de modules arithmétiques.
- Comme les rapports du module de comptage d’énergie sont de 1:1, les registres de mise à l’échelle auxiliaires sont utilisés pour générer les rapports TP, TC et kVA qui peuvent être chargés dans la deuxième série de modules arithmétiques.
- Les valeurs de tension, de courant et d’énergie par phase du module de comptage d’énergie MU et les valeurs totales et moyennes de tension, de courant et l’énergie sont chargées dans la deuxième série de modules arithmétiques.
- La deuxième série des modules arithmétiques applique les rapports de TP, TC et kVA aux valeurs de comptage d’énergie MU pour fournir des valeurs de fonctionnement mises à l’échelle à votre base de données Power Monitoring Expert .
Exemple : Primaire TP auxiliaire = 240, Secondaire TP auxiliaire = 120
Exemple : Primaire TP = 120, Secondaire TP = 120
REMARQUE : Tous les rapports du module de comptage d’énergie doivent être de 1:1 pour activer la fonction SOV.
Exemple : Rapport TP = 2:1
Exemple : Vln a = 30 V
Exemple : Vln a = 60 V
Les valeurs des données 1 seconde suivantes sont mises à l’échelle par la fonction SOV :
|
Vln a |
Vln b |
Vln c |
Vln moy |
Vll ab |
|
Vll bc |
Vll ca |
Vll avg |
I a |
I b |
|
I c |
I avg |
kW a |
kW b |
kW c |
|
kW total |
kvar a |
kvar b |
kvar c |
kvar total |
|
kVA a |
kVA b |
kVA c |
kVA total |
|
Les valeurs suivantes sont calculées à partir des valeurs de données de fonctionnement mises à l’échelle :
- Valeurs maximales/minimales,
- Valeurs historiques hautes/basses/moyennes
- Captures d’onde
REMARQUE : Les modules creux/pointes et transitoires ne sont pas affectés par la fonction SOV. Le registre de tension nominale du module creux/pointes soit être fixé à la valeur de tension non mise à l’échelle.
Les sorties du module Harmonics Measurement sont uniquement mises à l’échelle par la fonction SOV lorsque le registre Display Mode est réglé sur Engineering units. Les autres modules harmoniques ne sont pas affectés.
Comme le taux de distorsion harmonique totale (THD), le taux de distorsion harmonique paire totale (TEHD) et le taux de distorsion harmonique impaire totale (TOHD) sont exprimés en pourcentages, ces valeurs ne sont pas affectées par la fonction SOV.