Protocole DNP 3.0
Le protocole DNP (Distributed Network Protocol - protocole pour réseau distribué) version 3.0 est un protocole ouvert utilisé dans le secteur de la distribution d’électricité pour la communication et l’interopérabilité entre les ordinateurs de poste de transformation, les terminaux distants RTU (Remote Terminal Unit), les dispositifs électroniques intelligents (par exemple les compteurs) et les stations maîtres.
Vous pouvez intégrer votre compteur à un réseau DNP en tant qu’unité DNP esclave, à l’aide des modules d’importation DNP esclave, d’exportation DNP esclave et d’options DNP esclave. Pour plus d’informations sur ces différents modules DNP, reportez-vous à la documentation en ligne ION Reference.
Vous pouvez utiliser jusqu’à trois connexions (ou « sessions ») DNP 3.0 simultanées : une pour chaque port série, ou trois pour Ethernet, ou une combinaison des deux. Les combinaisons disponibles dépendent des options de communication du compteur. On appelle session l’ensemble du trafic DNP maître/esclave entrant et sortant sur un port de communication donné du compteur.
Outre les modules standard DNP Slave Export avec des fréquences de mise à jour d’une fois par seconde, il existe des versions à grande vitesse de ces modules avec des fréquences de mise à jour d’une fois toutes les 8 millisecondes. L’horodatage à la milliseconde près est également pris en charge pour les événements DNP.
Pour plus d’informations sur ce protocole, consultez le site des utilisateurs de DNP : http://www.dnp.org
Configuration DNP 3.0 par défaut
Votre compteur est préconfiguré avec un gabarit DNP permettant un fonctionnement de base en mode DNP esclave. Les modules d’exportation DNP esclave servent à envoyer des données à l’unité DNP maître. Les modules d’options DNP esclave définissent les paramètres pour chaque session, par exemple les options de communication. Le gabarit DNP exige quelques ajustements mineurs avant son activation, par exemple pour associer le protocole DNP aux ports de communication, etc. La plupart des paramètres du module peuvent toutefois être utilisés tels quels.
Pour plus d’informations sur le mappage DNP par défaut de votre compteur et la configuration d’usine, reportez-vous au document ION8650 DNP 3.0 Device Profile.
Importation de données via DNP 3.0
Vous pouvez importer des données sur le compteur à partir d’un relais de commande ou appareil de sortie analogique DNP. Les modules d’importation DNP esclave assurent le mappage des sorties analogiques ou binaires DNP aux registres ION.
REMARQUE : Les modules d’importation DNP esclave ne font pas partie du gabarit DNP par défaut et doivent donc être ajoutés manuellement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la description du module d’importation DNP esclave de la documentation en ligne ION Reference. Consultez le document de protocole DNP 3.0 Device Profile pour une description du protocole de communication DNP 3.0 utilisé par le compteur.
Configuration DNP 3.0
Si la configuration DNP par défaut ne convient pas à vos besoins, vous pouvez reconfigurer les modules d’exportation DNP esclave existants pour qu’ils accèdent à un jeu de paramètres différent via DNP. Vous pouvez également ajouter des modules d’exportation DNP esclave supplémentaires et leur associer les paramètres désirés.
Si votre réseau DNP exige un format de données non disponible dans la configuration DNP par défaut, vous pouvez modifier les registres de configuration des modules d’exportation DNP esclave et d’options DNP esclave. Vous ne devez cependant modifier les registres de configuration des modules d’options DNP esclave qu’en pleine connaissance des conséquences de vos modifications. Reportez-vous à la documentation en ligne ION Reference pour plus d’informations sur les modules d’exportation DNP esclave et d’options DNP esclave.
Pour plus d’informations sur la configuration du compteur avec le protocole DNP, consultez la note technique Multiport DNP 3.0 and ION Technology.
Avec le panneau avant
Le protocole DNP ne peut pas être configuré depuis le panneau avant du compteur. Vous pouvez uniquement associer le protocole DNP 3.0 aux ports de communication. Voir Communications.
Avec ION Setup
- Ouvrez Setup Assistant pour votre compteur. Consultez l’aide de ION Setup pour plus d’instructions.
- Sélectionnez Communications > 3rd Party Protocols, puis cliquez sur l’onglet DNP 3.0.
- Sélectionnez la fonction DNP à configurer (Parameter Map - mappage des paramètres, par exemple) et cliquez sur Edit.
L’assistant de configuration vous guide pendant la configuration DNP. Voir
l’aide en ligne ION Setup pour plus d’informations.