Pantalla

Pantalla METSERD192
Pantalla
Tipo de pantalla Pantalla táctil capacitiva, WVGA de cristal líquido de transistores de película fina (LCD TFT), gráficos en color, resolución de 800 x 480
Retroiluminación de la pantalla LED blanco
Área visualizable 152,5 x 91,5 mm
Peso 0,9 kg
Puertos de comunicaciones
Puertos ópticos de comunicaciones

Puerto óptico ANSI C12.18

Adaptador para puerto óptico IEC 1107

Puertos USB de comunicaciones

Puerto de host USB: USB tipo A

Puerto de dispositivo USB: USB mini-B

Alimentación
Alimentación por Ethernet (PoE) PD Tipo 1 Clase 3 conforme a la norma lEEE 802.3af, 10 W máximo

Alimentación auxiliar

(no necesario para las aplicaciones de alimentación por Ethernet)

24 VCC ± 20 %

Carga de CC de 10 W máximo

Utilice una fuente de alimentación NEC de clase 2 clasificada o reconocida en la norma UL (o MBTS o MBTP equivalentes)

Conexión de comunicaciones
Tipo de cable CAT5 (o superior) Usado con conector RJ45 modular sin blindar
Longitud del cable 100 m máximo
Tipo de conexión Directa, punto a punto
Entorno
Temperatura de funcionamiento -20 ºC a 60 ºC
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C
Valor nominal de la humedad 5 %-95 % HR sin condensación

Punto de rocío máximo: 37 °C

Grado de contaminación 2
Altitud < 3000 m sobre el nivel del mar
Grado de protección IP Parte delantera: IP65

Parte trasera: IP30

Ubicación/montaje

Para aplicaciones UL tipo12, instale la pantalla sobre una superficie plana en el interior de una carcasa tipo 12

No apto para ubicaciones húmedas

Para uso exclusivo en interiores