次同步振荡频率组
频率组定义了测量仪监测的次同步频谱 (0–50 Hz) 内的特定范围。对于每个组,您的测量仪会计算该范围内振荡的 RMS 幅度。这使得能够针对性地分析与您的系统最相关的频率。
格式规则
在次同步振荡模块的频率组设置寄存器中以单一字符串形式输入频率组。每个组都指定了频率的下限和上限(单位:赫兹)。
| 规则 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| 基本格式 | 每个组必须用方括号括起,其下限与上限以逗号分隔。 | [10.0,11.5] 被解释为 10.0–11.5 Hz |
| 小数精度 | 输入时保留至小数点后一位。多余的数字将被忽略。 | [10.0,11.567] 被解释为 10.0–11.5 Hz |
| 可选边界 | 若省略其中一个边界,则模块将使用默认的最小值或最大值。 |
|
| 输入至少一个边界 | 至少必须指定一个边界。 | [,] 无效。 |
| 字符限制 | 所有组合计不得超过 600 个字符。 | 不适用 |
示例输入及其解释
输入:
[0.1,49.4][10.0,11.567][5.0,][,10.5]
说明:
| 输入范围 | 解释的范围 | 频率组 |
|---|---|---|
[0.1,49.4]
|
0.1–49.4 Hz | 1 |
[10.0,11.567]
|
10.0–11.5 Hz | 2 |
[5.0,]
|
5.0–50 Hz | 3 |
[,10.5]
|
0–10.5 Hz | 4 |