选项 1 (推荐) – 使用 ZIP 文件进行升级
这是升级测量仪的推荐方法。此方法也可用于顺序设备升级。
在固件升级期间,任何与设备有关的数字和模拟输出的状态都可能发生更改。
警告
不符合设计意图的操作
切勿将本设备用于关键控制或涉及人员、动物、财产或设备保护的装置。
若未能遵循这些说明,可能导致严重人员伤亡意外或设备损坏。
将固件或模板加载到测量仪时会清除测量仪中记录的数据。
注意
数据丢失
向设备加载固件或模板前,请确保记录好所有重要数据。
若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。
- 启动 ION Setup。
- 打开测量仪的 Setup Assistant。
- 单击 Template > Upgrade。
- 单击 Upgrade 并导航到保存的升级 ZIP 文件。
- 选择升级 ZIP 文件并单击 Open。Compressed Device Upgrade Package 窗口将按列出的顺序显示要安装的升级。
注: 单击 View What’s New PDF 链接可查看与固件升级有关的新的和升级的功能。
- 选择要升级的组件。例如:
- ION9000 固件 V3.0.0 包将被应用于列出的顺序:
UpgradeAgent_V002.001.000.upx
(如果已应用,则不需要)V003.000.000.upx
- Factory V2.2.0.0.0 template 是在固件升级完成后编程到测量仪的测量仪模板。
- Factory V3.0.0 web pages 是要上传到测量仪的 web SFTP文件夹的文件,以通过固件相关的更改来更新测量仪网页。
- ION9000 固件 V3.0.0 包将被应用于列出的顺序:
- 如果选择了模板组件,请选择要保留的所需设置和读数:
- 单击 OK。
- 单击 Proceed 开始升级。
- 确认升级状态已完成,并将网页上传到测量仪。请参阅状态以了解详细信息。