显示
| 显示 | |
| 显示屏类型 | 电容式触摸屏,WVGA 彩色图形 TFT LCD,分辨率 800 x 480 |
| 显示屏背光 | 白色 LED 指示灯 |
| 可视区域 | 152.5 x 91.5 毫米 |
| 重量 | 0.9 kg (2.0 lb) |
| 通信端口 | |
| 光纤通信端口 |
ANSI C12.18 光纤端口 IEC 1107 光学端口适配器 |
| USB 通信端口 |
USB 主机端口:A 型 USB 端口 USB 设备端口:Mini-B USB |
| 控制电源 | |
| 以太网供电(PoE)电源 | 符合 IEEE 802.3af 的 PD 1 型 3 类,最大值 10W |
|
辅助控制电源 (PoE 应用不需要) |
24 V DC ± 20% 直流功耗最大 10 W 使用 UL 认证或 UL 认可的 NEC 2 类(或同等的 SELV 或 PELV)电源 |
| 通信连接 | |
| 电缆类型 | CAT5(或更高)。与无屏蔽 RJ45 模块化连接器一起使用 |
| 电缆长度 | 最大 100 米 |
| 配置类型 | 直连、点对点连接 |
| 环境 | |
| 工作温度 | -20 ºC 至 60 ºC(-4 ºF 至 140 ºF) |
| 贮存温度 | -40 °C 至 85 °C (-40 °F 至 185 °F) |
| 额定湿度 | 5%–95% RH 无冷凝 • 最高结露点:37 °C (99 °F) |
| 污染等级 | 2 |
| 海拔 | 海拔高度 < 3000 m |
| IP 保护等级 | 正面:IP65 背面:IP30 |
| 位置/安装 |
对于 UL 12 型的应用,请将显示器安装在 12 型机箱的平坦表面上。 不适合潮湿的场所 仅限室内使用 |