其他
| 参数 | 描述 |
| 重量(仅测量仪底座) 重量(加拿大计量标准) |
1.5 kg (3.3 lb) 3.23 kg (7.12 lb) |
| 测量仪启动时间1 |
25 秒:测量 35 秒:通信 45 秒:显示屏初始化 |
| 测量仪存储 |
2000 MB |
| 数据更新速率 | 常规数据:1 秒 高速:50/60 Hz 半周期 |
| 高级安全性用户帐户 | 最多 50 个用户 |
| 有效密码字符 | ASCII 32-126 |
1 – 测量仪启动时间表示为从施加控制电源到描述字段中指示结果的典型经历时间。