Descripción general de la serie PM8000

Las centrales de medida de energía y calidad de energía PM8000 le ayudan a satisfacer las necesidades de sus aplicaciones de supervisión de energía y gestión de costes.

Las centrales de medida PM8000 cumplen la normativa internacional en materia de precisión de la medición. Podrá personalizar su central de medida cargando programaciones especializadas añadiéndole módulos opcionales e incorporando accesorios de montaje a la instalación física.

Funciones de la central de medida

Supervisión de la calidad de energía

  • Supervisión conforme a la norma EN 50160
  • Flicker
  • Mediciones de armónicos hasta el armónico de orden 63
  • Interarmónicos (tensión e intensidad)
  • Lecturas de calidad de energía
  • Supervisión de la variación rápida de tensión
  • Captura de bajadas/subidas de tensiones e intensidades
  • Evaluación de la señalización de red

Medición de potencia

  • Conexión directa de 600 V en las entradas de tensión
  • Potencia activa (kW), reactiva (kVAR) y aparente (kVA)
  • Lecturas mínima/máxima de los datos medidos
  • Compatibilidad con funciones de periodos horarios (TDU)
  • Elaboración de tendencias y pronósticos
  • Compatibilidad con agua, aire, gas, energía y vapor (WAGES, por sus siglas en inglés)

Opciones de interfaz de dispositivos

  • Visualización y confirmación de alarmas (activas e históricas) a través de la pantalla
  • Configuración a través de pantalla remota o integrada
  • Compatible con múltiples idiomas
  • Interfaz Web

Comunicaciones y hora

  • Doble puerto Ethernet (dos puertos físicos, una dirección IP Ethernet)
  • Compatibilidad con los protocolos Modbus y pasarela Ethernet
  • Sincronización horaria con una precisión de 1 ms
  • Compatibilidad con varios protocolos de comunicaciones estándar del sector

Ciberseguridad y actualizaciones del dispositivo

  • Seguridad avanzada
  • Firmware y plantillas descargables

Conjuntos de funciones

Su central de medida está configurada con un conjunto de funciones basado en firmware. El conjunto de funciones se elige en el momento de la venta. Hay tres tipos de conjunto de funciones disponibles: Advanced, Standard, y Essential.

Diferencias entre los conjuntos de funciones
Función Essential Standard Advanced
IEC 61000-4-30, Clase - S A
Interarmónicos (tensión e intensidad) - -
Registro de armónicos individuales (10 min.) - -
Flicker - -
Evaluación de la señalización de red - -
Informe de conformidad EN 50160 -
Informe de conformidad IEEE 519 -
Supervisión de la variación rápida de tensión -
Detección de dirección de perturbaciones -
Registro de THD y factor K -
Elaboración de tendencias y pronósticos -
Registro en ráfaga de subidas/bajadas de alta velocidad -
Registros de datos históricos configurados de fábrica -
Registros de valores nominales diarios -
Armónicos 31 63 63
Muestras/ciclo de formas de onda 128 256 512
Grabadores de datos 10 50 64
Almacenamiento (MB) 64 512 512
Canales de memoria 500 2500 3200

Nota: La cantidad de módulos ION disponibles varía entre Advanced, Standard, y Essential. Para obtener más información sobre el número de módulos ION, consulte la hoja de cálculo "ION Module Details" en el paquete de firmware de su central de medida en www.se.com.

Salvo que se indique lo contrario en este manual, todas las funciones incluidas en el conjunto de funciones de la central de medida están disponibles. Cuando haya diferencias en el conjunto de funciones, se le mostrará un banner o una nota acerca la disponibilidad de la característica en cuestión.

Por ejemplo:

Disponible en: Advanced y Standard

En algunos casos, se proporcionará información más específica en un banner o en el texto:

Los registros de datos históricos configurados de fábrica solo están disponibles en Advanced y Standard.

Gestión de cuentas

En caso de pérdida de la información de acceso de usuario de la central de medida, la central de medida quedará inoperable y no podrá devolverse a la fábrica.

aviso

pérdida de datos

Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de datos.