Versión de firmware 2.2.1

Versión de firmware – Noviembre de 2019

Enlace para la descarga del firmware: Página de descarga de firmware de la serie PM8000

Novedades de firmware (PDF): https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0326/

Nota: Estudie detenidamente este tema antes de actualizar la central de medida.

Resumen

La versión de firmware 2.2.1 (V002.002.001) contiene varias funciones nuevas y cambios diseñados para ampliar la funcionalidad de la central de medida.

Este tema enumera la nueva funcionalidad de la versión de firmware 2.2.1 e indica cómo obtener información y recursos adicionales.

Requisitos previos

  • Hacer una copia de seguridad de todos los datos de la central de medida. Consulte la sección Actualizaciones de firmware o descargue el documento Actualizar el firmware de la central de medida a la v2.2.1 para obtener información detallada sobre cómo actualizar el firmware de la central de medida.
  • ION Setup (versión 3.2 o posterior)
  • Es necesaria tener instalada la versión 3.2 (o posterior) de ION Setup para visualizar las formas de onda y datos de la captura de transitorios de alta velocidad (HSTC) y actualizar las páginas web, los módulos opcionales y las pantallas remotas de la central de medida a través del protocolo SFTP.

    Visite https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ para obtener la versión más reciente de ION Setup.

Nueva oferta de productos PowerLogic™ ION9000T

La central de medida ION9000T admite todas las funciones de la central de medida de la serie ION9000 más la captura de transitorio de alta velocidad (HSTC). Los componentes y circuitos especializados de la central de medida ION9000T le permiten registrar transitorios de alta velocidad que otras centrales de medida de energía no son capaces de detectar.

La supervisión y el análisis de transitorios de alta velocidad permite al usuario identificar y entender el impacto que estos pueden tener sobre la red eléctrica en la que se producen.

Referencias comerciales de la central de medida ION9000T

  • METSEION95030: central de medida básica sin pantalla
  • METSEION95040: central de medida básica con pantalla táctil grande a todo color (METSERD192)

Nueva funcionalidad

Esta sección enumera la funcionalidad que se añade a la central de medida tras actualizar a la versión de firmware 2.2.1.

Protocolos seguros

La versión de firmware 2.2.1 admite el protocolo seguro de transferencia de archivos (SFTP). El protocolo SFTP sustituye por completo al protocolo FTP. El protocolo SFTP añade un nivel adicional de cifrado a través del protocolo Secure Socket Shell (SSH), que ayuda a evitar accesos, cargas y descargas no autorizadas en la central de medida. El protocolo SFTP se utiliza para cargar páginas web, transferir archivos COMTRADE y actualizar los módulos de E/S y las pantallas remotas.

Nota: Esta central de medida ya no admite los protocolos FTP y Telnet.

Tiempo de espera por inactividad de DNP

La versión de firmware 2.2.1 incluye un nuevo registro de configuración que puede utilizar para configurar tiempos de espera por inactividad de DNP.

Utilice el registro Inactivity Timeout para definir durante cuánto tiempo debe esperar la central de medida antes desconectar debido a la no detección de tráfico de DNP en el puerto.

Nota: Este tiempo de espera solo es aplicable si el puerto de comunicaciones está establecido en ETHERNET.

Para obtener más información sobre el módulo DNP Slave Options, consulte el documento ION Reference (revisión de noviembre de 2019 o posterior).

Documentación sobre el producto

Hay disponibles nuevos soporte en www.se.com.

ION Reference

Descargue la versión más reciente del documento ION Reference (revisión de noviembre de 2019 o posterior): https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN02-0290/.

Nuevos módulos ION

  • Módulo HSTC
  • Módulo Data Set Recorder
  • Módulo HSTC Waveform Recorder

Módulos ION actualizados:

  • Módulo DNP Slave Options

Notas técnicas

IEC 61000-4-30 compliance and ION meters (Centrales de medida ION y cumplimiento de la norma IEC 61000-4-30)

Contenido nuevo:

  • Adición de parámetros de calidad energía relevantes para la norma IEC 61000-4-30
  • Adición de un tema sobre el concepto de indicación

Contenido actualizado:

  • Aclaración de descripción de la medición de Clase A

Artículos de la base de información

Versión de firmware 2.2.1 de la serie PM8000 y notas sobre la versión

Procedimiento de actualización del firmware