Versión de firmware 3.0.0

Fecha de publicación de la versión de firmware: Julio de 2020

Enlace para la descarga del firmware: Página de descarga de firmware de la serie PM8000

El firmware de la central de medida incluye una firma digital que contribuye a garantizar su autenticidad.

Novedades de firmware (PDF): https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0331/

Nota: Estudie detenidamente este tema antes de actualizar la central de medida.

Resumen

La versión de firmware 3.0.0 (V003.000.000) contiene varias funciones nuevas y cambios diseñados para ayudar a proteger y ampliar la funcionalidad de la central de medida.

Le recomendamos encarecidamente que actualice el firmware a esta versión.

Este tema enumera la nueva funcionalidad de la versión de firmware 3.0.0 e indica cómo obtener información y recursos adicionales.

Nota: Una central de medida actualizada a la versión de firmware 3.0.0 o posterior no puede restaurarse con una versión de firmware anterior.

aviso

pérdida DE LA CAPACIDAD DE RESTAURACIÓN DE FIRMWARE

No actualice la central de medida a la versión de firmware 3.0.0 o posterior si va a necesitar restaurar una versión previa en el futuro.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de funciones de restauración de firmware.

 

Requisitos previos

  • Antes de actualizar a la versión 3.0.0, deberá haber instalado previamente la versión de firmware 2.1.0.
  • Asegúrese de que la versión de firmware a la que tiene previsto actualizar es compatible con la central de medida y de que el número de versión es superior al del firmware existente.
  • Hacer una copia de seguridad de todos los datos de la central de medida. Consulte la sección Actualizaciones de firmware o descargue el documento Actualizar el firmware de la central de medida a la v3.0.0 para obtener información detallada sobre cómo actualizar el firmware de la central de medida.
  • Descargue la versión más reciente de ION Setup y, a continuación, compruebe los requisitos de conexión antes de actualizar.
  • La versión más reciente de ION Setup incluye funciones nuevas y actualizadas. ION Setup es una herramienta de configuración gratuita para la central de medida que le permite configurar de forma remota sus funciones por Ethernet o comunicaciones serie.

    Visite https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ para obtener la versión más reciente de ION Setup.

Nueva funcionalidad

Esta sección enumera la funcionalidad que se añade a la central de medida tras actualizar a la versión de firmware 3.0.0.

Ciberseguridad

  • Cuentas de usuario: de acuerdo con las actuales iniciativas destinadas a mejorar la ciberseguridad, se ha implementado en el dispositivo un almacén de contraseñas seguro que emplea protección criptográfica.
  • Soporte de seguridad preexistente: el modo de seguridad estándar ha sido eliminado. El soporte de seguridad preexistente es una solución provisional para usuarios que proporciona retrocompatibilidad con programas de software anteriores que se comunican con la central de mente mediante el protocolo ION.
  • Cambios de contraseña mediante la pantalla: la capacidad para modificar las contraseñas la central de medida mediante la pantalla ha sido eliminada.
  • Opciones de acceso Modbus: utilice la nueva opción None en la lista desplegable de la configuración de seguridad de ION Setup para deshabilitar el acceso a la asignación Modbus integrada.

Comunicaciones

  • Se ha introducido un nuevo control de seguridad eliminando el protocolo HTTP y proporcionando únicamente opciones de protocolo seguro para acceder al servidor web de la central de medida.
  • El número de módulos Modbus Master Map se ha incrementado de 20 a 40.
  • El número de módulos Modbus Master Device se ha incrementado de 64 a 128.

Instalación y puesta en servicio

Admite la nueva opción de hardware de sensor de intensidad de baja tensión (LVCS)

Documentación sobre el producto

Consulte la sección Ciberseguridad para obtener más información sobre cómo configurar la seguridad avanzada.

Hay disponibles nuevos soporte en www.se.com.

Artículos de la base de información

Procedimiento de actualización del firmware