Versión de firmware 3.1.0

Fecha de publicación de la versión de firmware: - noviembre de 2021

Enlace para la descarga del firmware: Página de descarga de firmware de la serie PM8000

Novedades de firmware (PDF): https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0346/

Nota: Estudie detenidamente este tema antes de actualizar la central de medida.

Resumen

La versión de firmware 3.1.0 (V003.001.000) contiene varias funciones nuevas y cambios diseñados para ampliar la funcionalidad de la central de medida.

Le recomendamos encarecidamente que actualice el firmware a esta versión.

Este tema enumera la nueva funcionalidad de la versión de firmware 3.1.0 e indica cómo obtener información y recursos adicionales.

Requisitos previos

  • Antes de actualizar a la versión 3.1.0, deberá haber instalado previamente la versión de firmware 2.1.0.
  • Asegúrese de que la versión de firmware a la que tiene previsto actualizar es compatible con la central de medida y de que el número de versión es superior al del firmware existente.
  • Hacer una copia de seguridad de todos los datos de la central de medida. Consulte la sección Actualizaciones de firmware para obtener información detallada sobre cómo actualizar la central de medida.
  • Descargue la versión más reciente de ION Setup (3.2.21279.01 o posterior) y, a continuación, compruebe los requisitos de conexión antes de actualizar.
  • La versión más reciente de ION Setup incluye funciones nuevas y actualizadas. ION Setup es una herramienta de configuración gratuita para la central de medida que le permite configurar de forma remota sus funciones por Ethernet o comunicaciones serie.

    Visite https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ para obtener la versión más reciente de ION Setup.

Nueva funcionalidad

Esta sección enumera la funcionalidad que se añade a la central de medida tras actualizar a la versión de firmware 3.1.0.

Módulo opcional RS-485 de cuatro hilos

El módulo opcional RS-485 de cuatro hilos añade compatibilidad con comunicaciones serie RS-485 de cuatro hilos.

Consulte el manual de instalación (NNZ39768) en www.se.com para obtener instrucciones para la instalación del módulo opcional RS-485 de cuatro hilos.

Módulo opcional Ethernet de fibra

El módulo opcional Ethernet de fibra añade compatibilidad con comunicaciones Ethernet por fibra óptica.

Consulte el manual de instalación (NNZ650011) en www.se.com para obtener instrucciones para la instalación del módulo opcional Ethernet de fibra.

Actualización de programación

Se ha añadido a la programación de la central de medida una alarma de encendido para garantizar el cumplimiento de la norma WELMEC. Esta nueva alarma predeterminada genera una alarma de prioridad intermedia en la pantalla de la central medida para indicar que se ha producido un encendido/apagado en ella.

Actualización de las pantallas de características

Las pantallas de características de la central de medida han sido actualizadas para mostrar más información sobre el dispositivo en cuestión y estandarizar dichas pantallas en toda la plataforma de medición de PowerLogic™.

Restauración desde la versión 3.1.0

Aunque no se recomienda, puede restaurar la versión 3.0.x desde la versión 3.1.0. Tenga en cuenta que, si lo hace, eliminará toda la funcionalidad de la versión 3.1.0.

Nota: Sin embargo, no es posible restaurar la versión de firmware 2.x. desde la versión 3.x.

Procedimiento de actualización del firmware

Lea la sección Actualizaciones de firmware para obtener información importante sobre cómo actualizar la central de medida.