Versión de firmware 4.5.0
Le recomendamos que actualice el firmware de su dispositivo a esta versión.
Fecha de publicación: Octubre de 2023
Enlace para la descarga: Página de descarga de actualización de firmware de la serie PM8000
En este tema
Novedades
Esta sección enumera las novedades de la versión de firmware 4.5.0.
Conjuntos de funciones Advanced y Essential
La versión de firmware 4.5.0 introduce los conjuntos de funciones Advanced y Essential. El conjunto de funciones con el que se envía su dispositivo es una opción en el momento de la venta. Todos los dispositivos adquiridos antes de la versión de firmware 4.5.0 tienen un conjunto de funciones Standard. Actualmente, hay disponibles tres conjuntos de funciones: Advanced, Standard y Essential. Cada conjunto de funciones está diseñado para diferentes aplicaciones.
Advanced
El conjunto de funciones Advanced cumple con las exigentes normas del sector en materia de supervisión de energía, conformidad de la calidad de energía y generación de informes. Es idóneo para aplicaciones de energía crítica en las que la precisión y los informes son vitales. Una PowerLogic™ PM8000 con un conjunto de funciones Advanced cumple con la Clase A de la norma IEC 61000-4-30. Este dispositivo puede medir y grabar datos de calidad de energía como armónicos e interarmónicos hasta el orden 63
Standard
El conjunto de funciones Standard es nuestro conjunto de funciones original, y ahora incluye supervisión de la variación rápida de tensión. Este conjunto de funciones está diseñado para la supervisión de energía estándar, la conformidad de la calidad de la energía y la generación de informes para aplicaciones de energía crítica. Un PowerLogic™ PM8000 con un conjunto de funciones Standard cumple con la Clase S de la norma IEC 61000-4-30. Este dispositivo es capaz de medir, calcular y registrar datos de calidad de energía de acuerdo con normas de del sector, como la IEC 61000-4-30, la IEEE 519 y la EN 50160.
Essential
Aproveche el potencial de personalización de la arquitectura ION para aplicaciones de supervisión de ingresos y energía que no requieren conformidad de la calidad de energía. Controle su consumo de energía mientras disfruta de la flexibilidad de configurar nuevas mediciones con su instalación existente.
| Función | Essential | Standard | Advanced |
|---|---|---|---|
| IEC 61000-4-30, Clase | - | S | A |
| Interarmónicos (tensión e intensidad) | - | - | ◼ |
| Registro de armónicos individuales (10 min.) | - | - | ◼ |
| Flicker | - |
|
◼ |
| Evaluación de la señalización de red | - |
|
◼ |
| Informe de conformidad EN 50160 | - | ◼ | ◼ |
| Informe de conformidad IEEE 519 | - | ◼ | ◼ |
| Supervisión de la variación rápida de tensión | - | ◼ | ◼ |
| Detección de dirección de perturbaciones | - | ◼ | ◼ |
| Registro de THD y factor K | - | ◼ | ◼ |
| Elaboración de tendencias y pronósticos | - | ◼ | ◼ |
| Registro en ráfaga de subidas/bajadas de alta velocidad | - | ◼ | ◼ |
| Registros de datos históricos configurados de fábrica | - | ◼ | ◼ |
| Registros de valores nominales diarios | - | ◼ | ◼ |
| Armónicos | 31 | 63 | 63 |
| Muestras/ciclo de formas de onda | 128 | 256 | 512 |
| Grabadores de datos | 10 | 50 | 64 |
| Almacenamiento (MB) | 64 | 512 | 512 |
| Canales de memoria | 500 | 2500 | 3200 |
Nota: La cantidad de módulos ION disponibles varía entre Advanced, Standard, y Essential. Para obtener más información sobre el número de módulos ION, consulte la hoja de cálculo "ION Module Details" en el paquete de firmware de su central de medida en www.se.com.
Supervisión de la variación rápida de tensión
Disponible en: Advanced y Standard
La supervisión de la variación rápida de tensión (VRT) ahora está disponible mediante el módulo Sag/Swell. La VRT es una transición rápida de la tensión RMS entre dos condiciones de estado estable. Un evento de VRT no supera los umbrales de subida/bajada.
Para obtener más información sobre el módulo Sag/Swell,
Registro de armónicos individuales
Disponible en: Advanced
El conjunto de funciones Advanced añade módulos Data Recorder adicionales. Estos grabadores de datos amplían las capacidades de registro de la plantilla predeterminada. La plantilla Advanced está configurada de fábrica para registrar los primeros 50 armónicos de tensión e intensidad a intervalos de 10 minutos. Es posible configurar la plantilla para que registre armónicos de tensión e intensidad de hasta el orden 63.
Para obtener más información sobre cómo habilitar el registro de IEEE 519, consulte la sección Configuración de la calidad de energía avanzada.
Para obtener más información sobre el comportamiento de registro predeterminado, consulte la sección Configuración predeterminada de registro de datos.
Interarmónicos
Disponible en: Advanced
Medir y evaluar interarmónicos usando los módulos Harmonics Measurement y Harmonics Evaluation. Los interarmónicos son frecuencias que no son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Los interarmónicos se calculan de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30 (IEC 61000-4-7, clase de precisión I).
Para obtener más información sobre los módulos Harmonics Measurement y Harmonics Evaluation,
Evaluación de la señalización de red
Disponible en: Advanced
Ahora, puede configurar la evaluación de la señalización de la red con el módulo Mains Signaling Evaluation. La señalización de la red emplea líneas eléctricas para enviar información dentro de bandas de frecuencia bien definidas. El conjunto de funciones Advanced es capaz de evaluar señales en la tensión de alimentación.
Para obtener más información sobre el módulo Mains Signaling Evaluation,
Flicker
Disponible en: Advanced
Supervise el flicker como se describe en la norma IEC 61000-4-15 utilizando el módulo Flicker. Una perturbación de flicker es una modulación de baja frecuencia repetitiva de la tensión del sistema. Generalmente, la causa del flicker es un cambio de carga importante en algún lugar del sistema de energía.
Para obtener más información sobre el módulo Flicker,
Antes de actualizar
Antes de actualizar a esta versión de firmware:
- Realice una copia de seguridad de todos los datos de la central de medida.
- Instale ION Setup 3.2.23249.01 o una versión superior.
Para obtener información sobre las copias de seguridad que debe hacer en su central de medida, consulte la sección Requisitos previos de la actualización del firmware de la central de medida.
Procedimiento de actualización del firmware
Para información sobre cómo actualizar el firmware se la central de medida, consulte la sección Actualizaciones de firmware.
Nota: Una central de medida actualizada a la versión de firmware 4.5.0 o posterior no puede restaurarse con una versión de firmware anterior.
aviso
pérdida DE LA CAPACIDAD DE RESTAURACIÓN DE FIRMWARE
No actualice la central de medida a la versión de firmware 4.5.0 o posterior si va a necesitar restaurar una versión previa en el futuro.
El incumplimiento de estas instrucciones provocará la pérdida de funciones de restauración de firmware.