Versión del firmware 4.6.0

Versión de firmware 4.6.0 (V004.006.000) incluye nuevas funciones y cambios que mejoran su funcionalidad y seguridad.

Le recomendamos que actualice el firmware de su dispositivo a esta versión.

Fecha de publicación: Abril de 2025

Enlace para la descarga: Página de descarga de actualización de firmware de la serie PM8000

En este tema

Novedades

Esta sección enumera las novedades de la versión de firmware 4.6.0.

BACnet

Tras actualizar a la versión de firmware 4.6.0, el dispositivo puede comunicarse mediante BACnet. Su dispositivo cumple la norma ANSI/ASHRAE 135 (Versión 1, Revisión 16) con un perfil de dispositivo de sensor inteligente BACnet (B-SS).

BACnet (Building Automation and Control Network) es un protocolo de comunicación abierto que se utiliza para automatizar y controlar sistemas de edificios. La American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) es la encargada del mantenimiento de la norma BACnet. Su dispositivo puede funcionar como un servidor BACnet/IP haciendo que los valores específicos estén disponibles para su sistema de automatización de edificios. BACnet/IP es un tipo de red BACnet basado en Ethernet que utiliza paquetes UDP/IP.

Para obtener más información sobre cómo configurar BACnet, consulte la sección Configuración de BACnet/IP mediante ION Setup.

Para obtener más información sobre el módulo BACnet Options, consulte la ayuda de ION.

Mayor capacidad de enlace del grabador de datos

Ahora, es posible conectar hasta 50 fuentes a los grabadores de datos, lo que supone un aumento significativo con respecto al anterior límite de 16. Esta expansión permite una recopilación y un análisis de datos más integrales, lo que le proporciona flexibilidad e información adicionales supervisar su sistema de energía.

Nota:  

  • Los grabadores de datos con grabación previa o posterior a la activación tienen un límite de conexión de 16 fuentes.

  • El número de módulos Data Recorder que pueden tener Insert Outage Records activado está limitado dependiendo de su conjunto de funciones:

    • Advanced e Standard: 19

    • Essential: 10

Para obtener más información sobre el módulo Data Recorder, consulte la ayuda de ION.

Aplicación de requisitos de complejidad de las contraseñas

La versión de firmware 4.6.0 introduce la capacidad de imponer requisitos de complejidad y longitud de las contraseñas de acuerdo con las normas:

  • NERC CIP-007-5

  • IEEE 1686-2013

Para obtener más información sobre cómo configurar la aplicación de requisitos de complejidad de las contraseñas, consulte la sección Abrir un archivo de configuración de seguridad de la central de medida.

Valores adicionales por Modbus

Ahora, es posible leer los siguientes valores por Modbus:

  • El tiempo Unix del dispositivo.

    Un número entero de 32 bits sin signo que representa cuántos segundos han transcurrido desde las 00:00:00 UTC del 1 de enero de 1970 (sin incluir los segundos intercalados).

  • La referencia comercial del dispositivo mediante el código de función Modbus 43 (Leer identificación del dispositivo). La referencia comercial del dispositivo se almacena en el objeto ProductCode (0x01) devuelto por el código de función 43.

    Nota: La referencia comercial del dispositivo solo está disponible a través de Modbus en dispositivos enviados con la versión de firmware 4.6.0 o posterior. Los dispositivos actualizados a la versión de firmware 4.6.0 no tendrán la referencia comercial del dispositivo disponible a través de Modbus.

Para obtener más información sobre los valores disponibles en Modbus, consulte la asignación Modbus de su dispositivo en el paquete de firmware del mismo.

Mejoras de DLMS

Reducción del tiempo de respuesta al utilizar DLMS para la recuperación de registros.

Para obtener más información sobre la DLMS, consulte DLMS/COSEM.

Antes de actualizar

Antes de actualizar a esta versión de firmware:

  • Realice una copia de seguridad de todos los datos de la central de medida.
  • Instale ION Setup v3.2.25037.01 o una versión superior.

Para obtener información sobre las copias de seguridad que debe hacer en su central de medida, consulte la sección Requisitos previos de la actualización del firmware de la central de medida.

Procedimiento de actualización del firmware

Para información sobre cómo actualizar el firmware se la central de medida, consulte la sección Actualizaciones de firmware.