Versión del firmware 4.7.1

Versión de firmware 4.7.1 (V004.007.001) incluye nuevas funciones y cambios que mejoran su funcionalidad y seguridad.

Le recomendamos que actualice el firmware de su dispositivo a esta versión.

Fecha de publicación: Marzo de 2026

Enlace para la descarga: Página de descarga de actualización de firmware de la serie PM8000

En este tema

Novedades

Esta sección enumera las novedades de la versión de firmware 4.7.1.

MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo de mensajería ligero que se utiliza para el intercambio de datos entre la central de medida y sistemas externos.

Beneficios clave:

  • Publica muestras de hasta 30 fuentes por actualización.

  • Publica datos utilizando cifrado TLS y autenticación opcional para el agente.

  • Utiliza publicación con QoS 0 (sin confirmación), que es idónea para comunicaciones de alta velocidad.

Obtenga más información.

Reinicio de la central de medida mediante la pantalla

Ahora, la central de medida puede reiniciarse mediante la pantalla.

Nota: Solo los usuarios con acceso a la configuración de seguridad pueden reiniciar la central de medida mediante la pantalla.

Obtenga más información.

Compatibilidad con módulo opcional de 6 salidas digitales

Añade compatibilidad con el módulo opcional de 6 salidas digitales.

El módulo opcional de 6 salidas digitales amplía las capacidades de la central de medida al proporcionar 6 salidas digitales configurables adicionales.

NOTA: Para utilizar el módulo opcional de 6 salidas digitales con su central de medida, se requiere la versión de firmware 4.7.1 o posterior.

Obtenga más información.

Antes de actualizar

  • Realice una copia de seguridad de todos los datos de la central de medida.
  • Instale la versión v3.2.26041.03 o posterior de ION Setup.

Obtenga más información.

Procedimiento de actualización del firmware

Para información sobre cómo actualizar el firmware se la central de medida, consulte la sección Actualizaciones de firmware.