Configuración predeterminada de registro de datos
La plantilla predeterminada de la central de medida incluye un registro de datos configurados de fábrica (módulos Data Recorder).
Otros componentes de su sistema de supervisión de potencia utilizan también estos registros de datos y su configuración.
Nota: No modifique la configuración predeterminada de ninguno de los registros a menos que conozca el impacto del cambio sobre dichos componentes del sistema de supervisión de energía, los datos que estos utilizan y la memoria de la central de medida.
Cada grabador de datos puede registrar hasta 50 parámetros diferentes. El número de grabadores de datos disponibles depende del conjunto de funciones de la central de medida:
Conjunto de funciones | Grabadores de datos |
---|---|
Advanced | 64 |
Standard | 50 |
Essential | 10 |
Registro de consumo eléctrico
El registro de consumo eléctrico (Data Rec 1) está configurado para su uso con el software de facturación UTS MV-90.
Configuración de fábrica para este grabador de datos:
- Alcance de registro: 3360 registros (35 días)
- Intervalo = 900 segundos (15 minutos)
De manera predeterminada, registra los siguientes valores:
Parámetro | Descripción |
---|---|
kWh del int | Intervalo de kWh entregados |
kWh rec int | Intervalo de kWh recibidos |
kVARh del int | Intervalo de kVARh entregados |
kVARh rec int | Intervalo de kVARh recibidos |
Registros de datos históricos
Los registros de datos históricos configurados de fábrica solo están disponibles en Advanced y Standard.
Se emplean tres registros de datos históricos para registrar cantidades estándar del sistema de alimentación, como la intensidad de fase, la tensión de fase y el factor de potencia. Dichos registros aparecen etiquetados como “Hist Mean Log”, “Hist High Log” e “Hist Low Log”.
Configuración de fábrica para estos grabadores de datos:
- Alcance de registro: 3360 registros (35 días)
- Intervalo = 900 segundos (15 minutos)
De manera predeterminada, estos registran los siguientes valores:
Hist Mean Log (Data Rec 2) | |||
---|---|---|---|
Vll ab mean | V unbal mean | I avg mean | kVA tot media |
Vll bc mean | Ia mean | I 4 mean | PF lag mean |
Vll ca mean | Ib mean | kW tot mean | PF lead mean |
Vll avg mean | Ic mean | kVAR tot mean | Freq mean |
Hist High Log (Data Rec 3) | |||
---|---|---|---|
Vll ab high | V unbal high | I avg high | kVA tot high |
Vll bc high | Ia high | I 4 high | PF lag high |
Vll ca high | Ib high | kW tot high | PF lead high |
Vll avg high | Ic high | kVAR tot high | Freq high |
Hist Low Log (Data Rec 4) | |||
---|---|---|---|
Vll ab low | V unbal low | I avg low | kVA tot low |
Vll bc low | Ia low | I 4 low | PF lag low |
Vll ca low | Ib low | kW tot low | PF lead low |
Vll avg low | Ic low | kVAR tot low | Freq low |
Registro de pérdidas
El registro de pérdidas (Data Rec 9) está configurado para registrar valores de pérdida.
Configuración de fábrica para este grabador de datos:
- Alcance de registro: 3360 registros (35 días)
- Intervalo = 900 segundos (15 minutos)
De manera predeterminada, registra los siguientes valores:
Parámetro | Descripción |
---|---|
MU Ia^2h int | Horas de intensidad al cuadrado en el intervalo de fase A |
MU Ib^2h int | Horas de intensidad al cuadrado en el intervalo de fase B |
MU Ic^2h int | Horas de intensidad al cuadrado en el intervalo de fase C |
MU Vllab^2h int | Horas de tensión fase a fase al cuadrado en el intervalo de fase A |
MU Vllbc^2h int | Horas de tensión fase a fase al cuadrado en el intervalo de fase B |
MU Vllca^2h int | Horas de tensión fase a fase al cuadrado en el intervalo de fase C |
MU Vln a^2h int | Horas de tensión fase a neutro al cuadrado en el intervalo de fase A |
MU Vln b^2h int | Horas de tensión fase a neutro al cuadrado en el intervalo de fase B |
MU Vln c^2h int | Horas de tensión fase a neutro al cuadrado en el intervalo de fase C |
Registros de armónicos
Disponible en: Advanced y Standard
Existen dos registros de armónicos que registran diferentes datos de armónicos, incluido el factor K y la distorsión armónica total (THD). Dichos grabadores aparecen etiquetados como “Harm Mean Log” y “Harm High Log”.
Configuración de fábrica para estos grabadores de datos:
- Alcance de registro: 840 registros (35 días)
- Intervalo = 3600 segundos (1 minutos)
De manera predeterminada, estos registran los siguientes valores:
Harm Mean Log (Data Rec 7) | ||
---|---|---|
V1 THD mean | I1 THD mean | I1 K Fac mean |
V2 THD mean | I2 THD mean | I2 K Fac mean |
V3 THD mean | I3 THD mean | I3 K Fac mean |
Harm High Log (Data Rec 8) | ||
---|---|---|
V1 THD high | I1 THD high | I1 K Fac high |
V2 THD high | I2 THD high | I2 K Fac high |
V3 THD high | I3 THD high | I3 K Fac high |
Registro de energía y demanda
El registro de energía/demanda (Data Rec 10) registra datos de energía y demanda que el software de gestión de energía utiliza para generar informes.
Configuración de fábrica para este grabador de datos:
- Alcance de registro: 3360 registros (35 días)
- Intervalo = 900 segundos (15 minutos)
De manera predeterminada, registra los siguientes valores:
Parámetro | Descripción |
---|---|
kWh del | Energía activa entregada |
kWh rec | Energía activa recibida |
kWh del-rec | Energía activa suministrada menos recibida |
kVARh del | Energía reactiva suministrada |
kVARh rec | Energía reactiva recibida |
kVARh del-rec | Energía activa suministrada menos recibida |
kVAh del+rec | Energía aparente suministrada más recibida |
kW sd del-rec | Demanda de potencia activa suministrada menos recibida |
kVAR sd del-rec | Demanda de potencia reactiva suministrada menos recibida |
kVA sd del+rec | Demanda de potencia aparente suministrada más recibida |
Registro de valores nominales diarios
Disponible en: Advanced y Standard
El registro de valores nominales diarios (Data Rec 39) proporciona información sobre la configuración nominal de la central de medida.
Configuración de fábrica para este grabador de datos:
- Alcance de registro: 450 registros
- Intervalo = Activado a demanda
De manera predeterminada, registra los siguientes valores desde los registros de configuración del módulo Factory:
Parámetro | Descripción |
---|---|
FAC1 Vnominal | Configuración de tensión nominal |
FAC1 NomFreqNum | Frecuencia de funcionamiento prevista |
Registro de variación rápida de tensión
Disponible en: Advanced y Standard
El registro de variación rápida de tensión (Data Rec 23) proporciona detalles sobre las variaciones rápidas de tensión en relación con las subidas/bajadas (eventos de calidad de energía). Este grabador de datos está deshabilitado de forma predeterminada.
Configuración de fábrica para este grabador de datos:
- Alcance de registro: 100 registros
- Intervalo = Activado a demanda
En caso de estas activado, registra de forma predeterminada lo siguiente:
SS1 Delta Umax | SS1 Delta Uss | SS1 RVC Duration |
Para obtener más información sobre cómo habilitar el registro de variación rápida de tensión, consulte la sección Configuración de la calidad de energía avanzada.
Registro de bajadas/subidas
El registro de bajadas/subidas (Data Rec 5) proporciona información sobre eventos de calidad de energía.
Configuración de fábrica para este grabador de datos:
- Alcance de registro: 100 registros
- Intervalo = Activado a demanda
De manera predeterminada, registra los siguientes valores:
SS1 DistDur | SS1 DistV1Min | SS1 DistV1Max | SS1 DistV1Avg |
SS1 DistV1Engy | SS1 DistV2Min | SS1 DistV2Max | SS1 DistV2Avg |
SS1 DistV2Engy | SS1 DistV3Min | SS1 DistV3Max | SS1 DistV3Avg |
SS1 DistV3Engy | SS1 DistNominal | SS1 Swell Lim | SS1 Sag Lim |
Para obtener más información sobre cómo configurar el registro de bajadas/subidas, consulte la sección Configuración del registro de bajada/subida.
Registro de bajadas/subidas de alta velocidad
Disponible en: Advanced y Standard
El registro de bajadas/subidas de alta velocidad (Data Rec 6) captura datos de tensión e intensidad (medio ciclo) de alta velocidad que incluyen registros previos y posteriores al evento relacionados con el evento de bajada/subida. Este grabador de datos está deshabilitado de forma predeterminada.
En caso de estas activado, registra de forma predeterminada lo siguiente:
HS Vln a | HS Vll ab | HS I a | HS Freq |
HS Vln b | HS Vll bc | HS I b | PQA1 Vavg Sliding Ref Voltage |
HS Vln c | HS Vll ca | HS I c |
Para obtener más información sobre cómo configurar el registro de bajadas/subidas de alta velocidad, consulte la sección Configuración del registro de bajada/subida.
Registros de cumplimiento de EN 50160
Disponible en: Advanced y Standard
Los registros de cumplimiento de EN 50160 se emplean para registrar contadores de cumplimiento de la norma EN 50160:
Grabador de datos | Descripción |
---|---|
EN50160 Flicker (Data Rec 18) |
Flicker |
EN50160 Frq/Mg (Data Rec 17) | Frecuencia de potencia y magnitud de suministro |
EN50160 Hrm Vlt (Data Rec 29) | Armónicos de tensión |
EN50160 Ihm Vlt (Data Rec 30) |
Interarmónicos de tensión |
EN50160 Intrp (Data Rec 24) | Interrupciones breves/largas |
EN50160 MSignal (Data Rec 31) |
Evaluación de las principales señales de tensión |
EN50160 Prm-f/V (Data Rec 32) | Estadísticas de frecuencia y tensión de alimentación |
EN50160 Prm-Flk (Data Rec 33) |
Estadísticas de flicker (Pst y Plt) |
EN50160 PrmHrm1 (Data Rec 12) | Estadísticas de armónicos |
EN50160 PrmHrm2 (Data Rec 11) | Desbordamiento de estadísticas de armónicos |
EN50160 Swell (Data Rec 25) | Subidas de tensión |
EN50160 Vlt Dp1 (Data Rec 19) | Bajadas en la tensión de suministro |
EN50160 Vlt Dp2 (Data Rec 20) | Bajadas en la tensión de suministro |
EN50160 Vunbal (Data Rec 28) | Desequilibrio de tensión |
1 Disponible en: Advanced
La central de medida registra datos de recuento EN 50160 correspondientes a los periodos de observación actuales y anteriores y, además, eventos EN 51060.
Para obtener más información acerca de la norma EN 50160, consulte la nota técnica
Registros de la norma IEC 61000-4-30
Disponible en: Advanced y Standard
Se emplean los registros de la norma IEC 61000-4-30 para registrar parámetros relacionados con la norma IEC 61000-4-30 de la International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional) y para generar informes:
4-30 3s RMS Log (Data Rec 38) | |||
---|---|---|---|
PqFlag 2s ivd |
I1 3s |
V1 OverDev 3s |
V3 OverDev 3s |
V1 3s |
I2 3s |
V2 UnderDev 3s |
|
V2 3s |
I3 3s |
V2 OverDev 3s |
|
V3 3s |
V1 UnderDev 3s |
V3 UnderDev 3s |
4-30 10mRMS Log (Data Rec 16) | |||
---|---|---|---|
PqFlag 10m |
PQA1 I1 10m |
V1 OverDev 10m |
V3 OverDev 10m |
V1 10m |
PQA1 I2 10m |
V2 UnderDev 10m |
Power Freq 10m |
V2 10m |
PQA1 I3 10m |
V2 OverDev 10m |
|
V3 10m |
V1 UnderDev 10m |
V3 UnderDev 10m |
4-30 2hrRMS Log (Data Rec 37) | |||
---|---|---|---|
PqFlag 2hr |
I1 2hr |
V1 OverDev 2hr |
V3 OverDev 2hr |
V1 2hr |
I2 2hr |
V2 UnderDev 2hr |
Power Freq 2hr |
V2 2hr |
I3 2hr |
V2 OverDev 2hr |
|
V3 2hr |
V1 UnderDev 2hr |
V3 UnderDev 2hr |
4-30 3s THD Log (Data Rec 26) | |||
---|---|---|---|
PqFlag 3s THD |
V3 THD 3s |
I3 THD 3s |
IUnbal u2 3s |
V1 THD 3s |
I1 THD 3s |
Vunbal u2 3s |
IUnbal u0 3s |
V2 THD 3s |
I2 THD 3s |
Vunbal u0 3s |
4-30 10mTHD Log (Data Rec 27) | |||
---|---|---|---|
PqFlag 10m |
V3 THD 10m |
PQ I3 THD 10m |
IUnbal u2 10m |
V1 THD 10m |
PQ I1 THD 10m |
Vunbal u2 10m |
IUnbal u0 10m |
V2 THD 10m |
PQ I2 THD 10m |
Vunbal u0 10m |
4-30 2hrTHD Log (Data Rec 34) | |||
---|---|---|---|
PqFlag 2hr |
V3 THD 2hr |
I3 THD 2hr |
IUnbal u2 2hr |
V1 THD 2hr |
I1 THD 2hr |
Vunbal u2 2hr |
IUnbal u0 2hr |
V2 THD 2hr |
I2 THD 2hr |
Vunbal u0 2hr |
4-30 10s Freq (Data Rec 21) | |
---|---|
Power Frequency |
PqFlag 10s |
4-30 Intrp Log (Data Rec 22) |
---|
V Intrp DrtnAll (Duración de las interrupciones de tensión - todas las tensiones) |
Para obtener más información, consulte la nota técnica IEC 61000-4-30 compliance and ION meters, disponible en www.se.com.
Registros de cumplimiento de IEEE 519
Disponible en: Advanced y Standard
Los registros de cumplimiento de IEEE 519 se emplean para registrar parámetros de cumplimiento de la norma IEE 519:
Grabador de datos | Descripción |
---|---|
Advanced y Standard | |
519 Hrm I-X (Data Rec 35) | Estadísticas y contadores de armónicos de intensidad: Intervalos de 10 minutos percentil 95 semanal |
519 Hrm I-Y (Data Rec 36) | Estadísticas y contadores de armónicos de intensidad: Intervalos de 10 minutos percentil 99 semanal |
519 Hrm I-Z (Data Rec 14) | Estadísticas y contadores de armónicos de intensidad: Intervalos de 3 segundos percentil 99 diario |
519 Hrm V-X (Data Rec 42) | Estadísticas y contadores de armónicos de tensión: Intervalos de 10 minutos percentil 95 semanal |
519 Hrm V-Z (Data Rec 13) | Estadísticas y contadores de armónicos de tensión: Intervalos de 3 segundos percentil 99 diario |
Advanced | |
V1 Hrm 1-50 (Data Rec 40) | Armónicos de tensión V1 - 10 minutos |
V2 Hrm 1-50 (Data Rec 41) | Armónicos de tensión V2 - 10 minutos |
V3 Hrm 1-50 (Data Rec 43) | Armónicos de tensión V3 - 10 minutos |
I1 Hrm 1-50 (Data Rec 44) | Armónicos de intensidad I1 - 10 minutos |
I2 Hrm 1-50 (Data Rec 45) | Armónicos de intensidad I2 - 10 minutos |
I3 Hrm 1-50 (Data Rec 46) | Armónicos de intensidad I3 - 10 minutos |