CEM (compatibilidad electromagnética)
Estándares de compatibilidad electromagnética | IEC 62052-11, IEC 61326-1 |
Inmunidad a las descargas electrostáticas | IEC 61000-4-2 |
Inmunidad a los campos radiados | IEC 61000-4-3 |
Inmunidad a las corrientes transitorias rápidas | IEC 61000-4-4 |
Inmunidad a sobretensión | IEC 61000-4-5 |
Inmunidad frente a perturbaciones conductivas | IEC 61000-4-6 |
Inmunidad frente a campos magnéticos de frecuencia de potencia | IEC 61000-4-8 |
Inmunidad frente a perturbaciones conductivas, 2-150 kHz | CLC/TR 50579 |
Inmunidad frente a huecos de tensión e interrupciones | IEC 61000-4-11 |
Inmunidad frente a ondas sinusoidales fuertemente amortiguadas | IEC 61000-4-12 |
Emisiones conductivas y de radiación | EN 55011 y EN 55022 Clase B, Sección 15 de la normativa de la FCC Clase B, ICES-003 Clase B |
Resistencia frente a sobretensiones transitorias | IEEE/ANSI C37.90.1 |