Version du logiciel embarqué 2.2.1
Version du logiciel embarqué – novembre 2019
Lien de téléchargement du logiciel embarqué : Page de téléchargement du logiciel embarqué série PM8000
Nouveautés du logiciel embarqué (PDF) : https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0326/
Remarque : Lisez attentivement cette rubrique avant de mettre à jour le logiciel embarqué de votre compteur.
Récapitulatif
La version 2.2.1 (V002.002.001) du logiciel embarqué comporte plusieurs nouvelles fonctions et modifications destinées à étendre la fonctionnalité de votre compteur.
Cette rubrique énumère les nouvelles fonctions de la version 2.2.1 du logiciel embarqué et explique comment obtenir des informations et des ressources supplémentaires.
Conditions préalables
- Sauvegardez toutes les données de votre appareil. Consultez la section Mises à niveau du logiciel embarqué ou téléchargez le document Mise à niveau du logiciel embarqué vers la version 2.2.1 pour des informations détaillées expliquant comment mettre à niveau le logiciel embarqué de l’appareil.
- ION Setup (version 3.2 ou ultérieure)
La version 3.2 (ou ultérieure) de ION Setup est requise pour visualiser les formes d’onde et les données de capture des transitoires rapides (HSTC), et pour mettre à jour les pages Web de l’appareil, les modules en option et les afficheurs distants via SFTP.
Rendez-vous sur https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ pour obtenir la dernière version de ION Setup.
Nouveau produit PowerLogic™ ION9000T
L’appareil ION9000T prend en charge toutes les caractéristiques du compteur de la série ION9000, plus la capture des transitoires rapides (HSTC). Grâce à ses composants et circuits spécialisés, l’appareil ION9000T peut enregistrer des transitoires très rapides qui ne sont pas détectables par d’autres centrales de mesure.
La surveillance et l’analyse des transitoires rapides permettent à l’utilisateur d’identifier et de comprendre l’impact que les transitoires peuvent avoir sur son réseau électrique.
Références commerciales ION9000T
- METSEION95030 : appareil de base sans afficheur
- METSEION95040 : appareil de base avec grand écran tactile couleur (METSERD192)
Nouvelle fonctionnalité
Cette section indique les nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées au compteur avec la mise à niveau 2.2.1 de logiciel embarqué.
Protocoles sécurisés
La version 2.2.1 du logiciel embarqué prend en charge le protocole de transfert de fichiers sécurisé SFTP. SFTP remplace complètement FTP. SFTP ajoute une couche de chiffrement, via SSH (Secure Socket), qui permet d’empêcher tout accès, téléchargement et chargement non autorisé sur l’appareil. Le protocole SFTP est utilisé pour charger des pages Web, transférer des fichiers COMTRADE et mettre à niveau des modules E/S et des afficheurs distants.
Remarque : Les protocoles FTP et Telnet ne sont plus pris en charge.
Délai d’inactivité DNP
La version 2.2.1 du logiciel embarqué inclut un nouveau registre de configuration qui vous permet de configurer les délais d’expiration DNP.
Utilisez le registre Inactivity Timeout pour définir la durée au bout de laquelle l’appareil s’éteint si aucun trafic DNP n’est détecté sur le port.
Remarque : Ce délai ne s’applique que si le port de communication est réglé sur ETHERNET.
Pour plus d’informations sur le module DNP Slave Options, voir ION Reference (novembre 2019 ou révision ultérieure).
Documentation produit
De nouvelles ressources sont disponibles sur www.se.com.
ION Reference
Téléchargez la dernière version de ION Reference (révision de novembre 2019 ou ultérieure) : https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN02-0290/.
Nouveaux modules ION :
- Module HSTC
- Module Data Set Recorder
- Module HSTC Waveform Recorder
Modules ION mis à jour :
- Module DNP Slave Options
Notes techniques
Appareils ION et conformité à la norme ICEI 61000-4-30
Nouveau contenu :
- Ajout de paramètres de qualité de l’énergie pertinents pour la norme CEI 61000-4-30
- Ajout d’une rubrique sur le concept d’indicateur (flag)
Contenu mis à jour :
- Description clarifiée de la mesure de classe A
Articles de la base de connaissances
Version 2.2.1 du logiciel embarqué série PM8000 et notes de mise à jour
Procédure de mise à niveau du logiciel embarqué
- Consultez la section Mises à niveau du logiciel embarqué pour des informations importantes sur la mise à niveau de votre logiciel embarqué.
- Version PDF – https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN72-0203/