Version du logiciel embarqué 3.0.0

Date de version du logiciel embarqué : Juillet 2020

Lien de téléchargement du logiciel embarqué : Page de téléchargement du logiciel embarqué série PM8000

Le logiciel embarqué du compteur inclut une signature numérique qui permet de l’authentifier.

Nouveautés du logiciel embarqué (PDF) : https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0331/

Remarque : Lisez attentivement cette rubrique avant de mettre à jour le logiciel embarqué de votre compteur.

Récapitulatif

La version 3.0.0 (V003.000.000) du logiciel embarqué comporte plusieurs nouvelles fonctions et modifications destinées à renforcer la sécurité et étendre la fonctionnalité de votre compteur.

Nous vous recommandons vivement de mettre à niveau votre logiciel embarqué avec cette version.

Cette rubrique énumère les nouvelles fonctions de la version 3.0.0 du logiciel embarqué et explique comment obtenir des informations et des ressources supplémentaires.

Remarque : Un compteur qui a été mis à niveau vers la version 3.0.0 ou ultérieure du logiciel embarqué ne peut pas être rétrogradé vers une version précédente du logiciel embarqué.

Avis

PERTE DE LA POSSIBILITÉ DE RÉTROGRADER LE LOGICIEL EMBARQUÉ

Vous ne devez pas passer à la version 3.0.0 ou ultérieure du logiciel embarqué si vous envisagez de rétrograder le compteur à l’avenir.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la perte de la possibilité de « rétrograder » le logiciel embarqué à une version antérieure.

 

Conditions préalables

  • Avant la mise à niveau vers la version 3.0.0, la version 2.1.0 du logiciel embarqué doit avoir été installée au préalable.
  • Assurez-vous que la version du logiciel embarqué que vous installez est compatible avec votre compteur et que le numéro de version est plus récent que votre version actuelle.
  • Sauvegardez toutes les données de votre appareil. Consultez la section Mises à niveau du logiciel embarqué ou téléchargez le document Mise à niveau du logiciel embarqué vers la version 3.0.0 pour des informations détaillées sur la mise à niveau du logiciel embarqué de l’appareil.
  • Téléchargez la dernière version de ION Setup, puis vérifiez les exigences relatives aux connexions avant la mise à niveau.
  • Des fonctions nouvelles et mises à jour sont disponibles dans la dernière version de ION Setup. ION Setup est un outil de configuration gratuit permettant de configurer à distance votre appareil via une liaison Ethernet ou série.

    Rendez-vous sur https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ pour obtenir la dernière version de ION Setup.

Nouvelle fonctionnalité

Cette section indique les nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées au compteur avec la mise à niveau 3.0.0 de logiciel embarqué.

Cybersécurité

  • Comptes utilisateur – Dans le cadre de nos efforts continus pour renforcer la cybersécurité, nous avons mis en place un stockage sécurisé des mots de passe sur l’appareil avec protection par chiffrement.
  • Mode sécurité héritée – Le mode de sécurité standard a été supprimé. La prise en charge de la sécurité héritée est une solution provisoire offerte aux utilisateurs pour assurer une rétrocompatibilité avec les logiciels plus anciens qui communiquent avec l’appareil via le protocole ION.
  • Modification des mots de passe à l’aide de l’afficheur – La possibilité de modifier les mots de passe de l’appareil à l’aide de l’afficheur a été supprimée.
  • Options d’accès Modbus – Utilisez la nouvelle option « None » dans la liste déroulante de la configuration de sécurité ION Setup pour désactiver l’accès au mappage Modbus intégré.

Communications

  • Nous avons introduit un nouveau contrôle de sécurité en supprimant le protocole HTTP au profit de protocoles sécurisés pour accéder au serveur Web du compteur.
  • Le nombre de modules Modbus Master Map est passé de 20 à 40.
  • Le nombre de modules Modbus Master Device est passé de 64 à 128.

Installation et mise en service

Prise en charge de la nouvelle option matérielle d’appareil LVCS (Low Voltage Current Sensor)

Documentation produit

Consultez la section Cybersécurité pour configurer la sécurité avancée.

De nouvelles ressources sont disponibles sur www.se.com.

Articles de la base de connaissances

Procédure de mise à niveau du logiciel embarqué