Version du logiciel embarqué 3.1.0

Date de version du logiciel embarqué : – novembre 2021

Lien de téléchargement du logiciel embarqué : Page de téléchargement du logiciel embarqué série PM8000

Nouveautés du logiciel embarqué (PDF) : https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0346/

Remarque : Lisez attentivement cette rubrique avant de mettre à jour le logiciel embarqué de votre compteur.

Récapitulatif

La version 3.1.0 (V003.001.000) du logiciel embarqué comporte plusieurs nouvelles fonctions et modifications destinées à étendre la fonctionnalité de votre compteur.

Nous vous recommandons de mettre à niveau votre logiciel embarqué vers cette version.

Cette rubrique énumère les nouvelles fonctions de la version 3.1.0 du logiciel embarqué et explique comment obtenir des informations et des ressources supplémentaires.

Conditions préalables

  • Avant la mise à niveau vers la version 3.1.0, la version 2.1.0 du logiciel embarqué doit avoir été installée au préalable.
  • Assurez-vous que la version du logiciel embarqué que vous installez est compatible avec votre compteur et que le numéro de version est plus récent que votre version actuelle.
  • Sauvegardez toutes les données de votre appareil. Reportez-vous à la section Mises à niveau du logiciel embarqué pour des informations détaillées sur la mise à niveau de votre logiciel embarqué.
  • Téléchargez la dernière version de ION Setup (version 3.2.21279.01 ou ultérieure), puis vérifiez les exigences relatives aux connexions avant la mise à niveau.
  • Des fonctions nouvelles et mises à jour sont disponibles dans la dernière version de ION Setup. ION Setup est un outil de configuration gratuit permettant de configurer à distance votre appareil via une liaison Ethernet ou série.

    Rendez-vous sur https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ pour obtenir la dernière version de ION Setup.

Nouvelle fonctionnalité

Cette section indique les nouvelles fonctionnalités ajoutées qui seront ajoutées au compteur avec la mise à niveau 3.1.0 du logiciel embarqué.

Module en option RS-485 à 4 fils

Le module en option RS-485 4 fils ajoute la prise en charge des communications série RS-485 à 4 fils.

Pour les instructions d’installation du Module en option RS-485 4 fils, reportez-vous au Guide d’installation (NNZ39768) sur www.se.com.

Module en option Ethernet fibre

Le module en option Fiber Ethernet permet de prendre en charge les communications Ethernet à fibre optique.

Pour les instructions d’installation du Module en option Ethernet fibre, reportez-vous au Guide d’installation (NNZ650011) sur www.se.com.

Mise à jour de la structure

Une alarme de mise sous tension a été ajoutée à la structure du compteur pour assurer la conformité WELMEC. Cette nouvelle alarme par défaut est une alarme de priorité moyenne sur l’afficheur pour signaler qu’un cycle de mise sous tension du compteur s’est produit.

Mise à jour de l’écran de plaque signalétique

L’écran de plaque signalétique des compteurs a été mis à jour afin d’afficher davantage d’informations et d’harmoniser cet écran sur l’ensemble de la plateforme de mesure PowerLogic™.

Installation d’une version antérieure à 3.1.0

Bien que cela ne soit pas recommandé, vous pouvez rétrograder de la version 3.1.0 à la version 3.0.x. Vous supprimerez alors toutes les fonctionnalités de la version 3.1.0.

Remarque : Vous ne pouvez pas rétrograder de la version 3.x à la version 2.x du logiciel embarqué.

Procédure de mise à niveau du logiciel embarqué

Consultez la section Mises à niveau du logiciel embarqué pour des informations importantes sur la mise à niveau de votre logiciel embarqué.