Version du logiciel embarqué 4.0.0
Date de version du logiciel embarqué : Janvier 2023
Lien de téléchargement du logiciel embarqué : Page de téléchargement du logiciel embarqué série PM8000
Nouveautés du logiciel embarqué (PDF) : https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0XXX/
Récapitulatif
La version 4.0.0 (V004.000.000) du logiciel embarqué comporte plusieurs nouvelles fonctions et modifications destinées à étendre la fonctionnalité de votre compteur et à en améliorer la sécurité.
Nous vous recommandons vivement de mettre à niveau le logiciel embarqué de votre appareil avec cette version.
Cette rubrique énumère les nouvelles fonctions de la version 4.0.0 du logiciel embarqué et explique comment obtenir des informations et des ressources supplémentaires.
Remarque : Un compteur qui a été mis à niveau vers la version 4.0.0 ou ultérieure du logiciel embarqué ne peut pas être rétrogradé vers une version précédente du logiciel embarqué.
Avis
PERTE DE LA POSSIBILITÉ DE RÉTROGRADER LE LOGICIEL EMBARQUÉ
Vous ne devez pas passer à la version 4.0.0 ou ultérieure du logiciel embarqué si vous envisagez de rétrograder le compteur à l’avenir.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la perte de la possibilité de « rétrograder » le logiciel embarqué à une version antérieure.
Conditions préalables
- Sauvegardez toutes les données de votre appareil.
- ION Setup 3.2.22341.01 ou version ultérieure.
Pour des informations détaillées sur les sauvegardes de votre compteur à réaliser et autres informations préalables, y compris comment obtenir la dernière version de ION Setup, voir Conditions préalables pour la mise à niveau du logiciel embarqué.
Nouvelles fonctionnalités
Cette section indique les nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées au compteur avec la mise à niveau 4.0.0 du logiciel embarqué.
Secure ION
Secure ION renforce la sécurité du protocole ION par l’utilisation d’un tunnel de chiffrement Transport Layer Security (TLS) entre l’appareil et le contrôleur.
La couche supplémentaire TLS s’applique uniquement aux connexions basées sur TCP/IP (Ethernet). Elle ne s’applique pas aux communications série.
Remarque : Le protocole ION sans Secure ION est toujours pris en charge et activé par défaut lors de la mise à niveau vers la version 4.0.0.
Pour plus d’informations, voir Secure ION.
Sessions ION
Une session ION utilise un ID de jeton de session pour authentifier les requêtes ION adressées à un appareil.
Pour plus d’informations, voir Sessions ION.
Mots de passe longs
Dans le cadre de nos efforts constants pour renforcer la cybersécurité, la longueur maximale des mots de passe est passée de 6 à 16 caractères.
Les mots de passe longs ne peuvent cependant pas être utilisés sur des connexions de session non ION.
Améliorations du système de fichiers
La version 4.0.0 du logiciel embarqué comprend un système de fichiers supplémentaire et des modifications connexes apportées par le fournisseur.
Prise en charge matérielle supplémentaire
Pour relever les défis de la chaîne d’approvisionnement mondiale, la version 4.0.0 du logiciel embarqué prend en charge unnouveau composant FPGA (Field Programmable Gate Array). Ce composant FPGA ne modifie pas la forme, l’adéquation ni la fonctionnalité de votre produit.
Mises à jour de la documentation
Le manuel d’utilisation de l’appareil PowerLogic™ PM8000 série
| Sujet | Description |
|---|---|
| Symboles des équipements de mesure | Liste et décrit les symboles qui peuvent être utilisés sur les équipements de mesure. |
| Instructions de nettoyage | Bonnes pratiques pour le nettoyage de votre équipement. |
Procédure de mise à niveau du logiciel embarqué
Pour plus d’informations sur la mise à niveau du logiciel embarqué du compteur, reportez-vous à la section Mises à niveau du logiciel embarqué.