Version du logiciel embarqué 4.6.0

La version 4.6.0 du logiciel embarqué (V004.006.000) intègre de nouvelles fonctionnalités et des modifications qui améliorent la fonctionnalité et la sécurité de l’appareil.

Nous vous recommandons de mettre à niveau le logiciel embarqué de votre appareil avec cette version.

Date de sortie : Avril 2025

Lien de téléchargement : Page de téléchargement du logiciel embarqué série PM8000

Dans cette rubrique

Nouveautés

Cette section indique les nouveautés de la version 4.6.0 du logiciel embarqué.

BACnet

Après la mise à jour vers la version 4.6.0 du logiciel embarqué, votre appareil peut communiquer en utilisant BACnet. Votre appareil est conforme à la norme ANSI/ASHRAE 135 (Version 1, Révision 16) avec un profil d’appareil BACnet Smart Sensor (B-SS).

BACnet (Building Automation and Control Network) est un protocole de communication ouvert utilisé pour automatiser et contrôler les systèmes de gestion de bâtiment. La norme BACnet est gérée par l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Votre appareil peut agir comme un serveur BACnet/IP et fournir des valeurs spécifiques à votre système d’automatisation du bâtiment. BACnet/IP est un type de réseau BACnet basé sur Ethernet qui utilise des paquets UDP/IP.

Pour plus d’informations sur la configuration BACnet, voir Configuration de BACnet/IP avec ION Setup.

Pour plus d’informations sur le module d’options BACnet, voir Aide ION Reference.

Augmentation de la capacité de liaison de l’enregistreur de données

Les enregistreurs de données peuvent désormais avoir jusqu’à 50 sources liées, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la limite précédente de 16. Cette extension permet de collecter et d’analyser des données plus complètes, offrant ainsi une plus grande flexibilité et des informations supplémentaires pour la surveillance de votre système d’alimentation.

Remarque :  

  • Les enregistreurs de données dont l’enregistrement avant déclenchement ou l’enregistrement après déclenchement est activé ont une limite de 16 sources liées.

  • Le nombre de modules Data Recorder pour lesquels l’option Insert Outage Records peut être activée est limité à en fonction de votre spécifications :

    • Advanced et Standard : 19

    • Essential : 10

Pour plus d’informations sur module Data Recorder, voir Aide ION Reference.

Exigences de complexité des mots de passe

La version 4.6.0 du logiciel embarqué introduit la possibilité d’imposer des exigences en matière de complexité et de longueur des mots de passe en fonction de :

  • NERC CIP-007-5

  • IEEE 1686-2013

Pour plus d’informations sur la configuration de la complexité des mots de passe, voir Ouvrir un fichier de configuration de sécurité de l’appareil.

Valeurs supplémentaires sur Modbus

Les valeurs suivantes peuvent maintenant être lues via Modbus :

  • Heure Unix de l’appareil.

    Entier non signé de 32 bits représentant le nombre de secondes écoulées depuis 00:00:00 UTC le 1er janvier 1970 (à l’exclusion des secondes intercalaires).

  • La référence commerciale de l’appareil utilise le code de fonction Modbus 43 (Lecture de l’identification du produit). La référence commerciale de l’appareil est stockée dans l’objet ProductCode (0x01) renvoyé par le code de fonction 43.

    Remarque : La référence commerciale de l’appareil n’est disponible que via Modbus sur les appareils livrés avec la version 4.6.0 du logiciel embarqué ou une version ultérieure. Les appareils mis à jour avec la version 4.6.0 du logiciel embarqué ne disposeront pas de la référence commerciale de l’appareil via Modbus.

Pour plus d’informations sur les valeurs disponibles via Modbus, voir la carte Modbus de votre appareil, disponible dans le package du logiciel embarqué de l’appareil.

Améliorations du DLMS

Réduction du temps de réponse lors de l’utilisation du DLMS pour la récupération des journaux.

Pour plus d’informations sur DLMS, voir DLMS/COSEM.

Avant la mise à niveau

Avant de passer à cette version du logiciel embarqué :

  • Sauvegardez toutes les données de l’appareil.
  • Installez ION Setup v3.2.25037.01 ou version ultérieure.

Pour des informations détaillées sur les sauvegardes de votre compteur à réaliser et pour obtenir la dernière version de ION Setup, voir Conditions préalables pour la mise à niveau du logiciel embarqué.

Procédure de mise à niveau du logiciel embarqué

Pour plus d’informations sur la mise à niveau du logiciel embarqué du compteur, voir Mises à niveau du logiciel embarqué.