Version du logiciel embarqué 4.7.1

La version 4.7.1 du logiciel embarqué (V004.007.001) intègre de nouvelles fonctionnalités et des modifications qui améliorent la fonctionnalité et la sécurité de l’appareil.

Nous vous recommandons de mettre à niveau le logiciel embarqué de votre appareil avec cette version.

Date de sortie : Mars 2026

Lien de téléchargement : Page de téléchargement du logiciel embarqué série PM8000

Dans cette rubrique

Nouveautés

Cette section indique les nouveautés de la version 4.7.1 du logiciel embarqué.

MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est un protocole de messagerie léger utilisé pour l’échange de données entre votre compteur et des systèmes externes.

Principaux avantages :

  • Publie des échantillons provenant d’un maximum de 30 sources par mise à jour.

  • Publie les données à l’aide du chiffrement TLS et d’une authentification facultative auprès du courtier.

  • Utilise la publication QoS 0 (sans confirmation), idéale pour les communications à haut débit.

En savoir plus :

Redémarrer de l’appareil à l’aide de l’afficheur

Vous pouvez maintenant redémarrer l’appareil à l’aide de l’afficheur.

Remarque : Seuls les utilisateurs disposant d’un accès à la configuration de sécurité peuvent redémarrer le compteur à partir de l’écran.

En savoir plus :

Prise en charge de 6 modules d’options de sortie logique

Ajoute la prise en charge du module en option à 6 sorties logiques.

Le module en option à 6 sorties logiques étend les capacités de votre compteur en fournissant six sorties logiques configurables supplémentaires.

REMARQUE : La version 4.7.1 ou ultérieure du logiciel embarqué est requise pour utiliser le module en option à 6 sorties logiques avec votre appareil de mesure.

En savoir plus :

Avant la mise à niveau

  • Sauvegardez toutes les données de l’appareil.
  • Installez ION Setup version 3.2.26041.03 ou ultérieure.

En savoir plus :

Procédure de mise à niveau du logiciel embarqué

Pour plus d’informations sur la mise à niveau du logiciel embarqué du compteur, voir Mises à niveau du logiciel embarqué.