Configuration des paramètres de communication IPv4/IPv6 à l’aide de ION Setup

Vous pouvez utiliser ION Setup pour configurer les paramètres d’adresse IPv4 et IPv6 de votre appareil tels que les adresses stockées ou le mode d’affectation.

Lors de la configuration des paramètres de communication, assurez-vous de maintenir au moins un chemin de communication permettant un accès complet à l’appareil ; sinon, vous risquez de perdre définitivement toute possibilité de modifier la configuration de l’appareil et d’accéder aux nouvelles données.

Avis

PERTE D’ACCÈS 

Assurez-vous d’avoir un accès suffisant pour communiquer avec votre appareil et le configurer.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la perte de l’accès à l’appareil.

 

Contactez votre administrateur de système réseau pour vos adresses IP et autres valeurs de configuration de réseau Ethernet.

Pour configurer les paramètres de communication IPv4/IPv6 à l’aide de ION Setup :

  1. Lancez ION Setup.
  2. Ouvrez Setup Assistant pour votre appareil.
  3. Cliquez sur Communications > Basic Ethernet > IPv4 (ou IPv6).
  4. Sélectionnez l’adresse IP puis cliquez sur Edit.
  5. Sélectionnez votre mode d’affectation des adresses IP.
    IPv4
    SélectionModeDescription

    Use DHCP to obtain an IPv4 address

    DHCP

    L’appareil obtient ses adresses IP du serveur DHCP. Les champs Device Name et Domain Name servent à définir le nom de domaine complet (FQDN) du compteur.

    Use the following IPv4 address

    Stored

    L’appareil utilise les adresses IP que vous entrez manuellement pour IPv4 (adresse, masque de sous-réseau et passerelle).

    Pour IPv6, cochez la case IPv6 Enabled pour activer les communications sur IPv6 ou décochez-la pour les désactiver.

    Remarque : L’adresse locale du lien IPv6 est attribuée en usine et donc affichée en lecture seule.

    IPv6
    SélectionModeDescription

    Use DHCP to obtain an IPv6 address

    DHCPv6

    Le compteur obtient ses adresses IP du serveur DHCPv6. Les champs Device Name et Domain Name servent à définir le nom de domaine complet (FQDN) du compteur.

    Use the following IPv6 address

    Stored

    L’appareil utilise les adresses IP que vous entrez manuellement pour IPv6 (adresse globale et passerelle par défaut).

    Vous pouvez utiliser des modes d’affectation différents pour IPv4 et IPv6.

  6. Configurez les paramètres pour le mode sélectionné puis cliquez sur OK.

    Vos modifications sont enregistrées sur l’appareil. Si ION Setup détecte que les informations de connexion sont déjà utilisées, vous êtes invité à confirmer la modification.

  7. Cliquez sur Yes pour confirmer la modification ou sur No pour annuler.

    Vous confirmerez la modification, par exemple, lorsque vous programmez l’appareil pour remplacer un autre appareil déjà en service.

Paramètres DHCP disponibles dans ION Setup
Paramètre Valeur Description

Device name

Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres.

Le nom de l’appareil Ethernet est utilisé par :

  • DPWS pour la découverte automatique sur Ethernet.

  • Le nom d’hôte qui identifie de manière unique votre compteur pour DHCP et DNS.

  • La propriété Object_Name de l’objet d’appareil BACnet.

Par défaut, le compteur est nommé <meter type>-<last six digits of MAC address>. Par exemple, un compteur avec l’adresse MAC 006078173393 apparaîtra sur le réseau comme <meter type>-173393.

Domain name

Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres.

Nom de domaine Ethernet pour le réseau sur lequel réside le compteur.

Paramètres IPv4 stockée disponibles dans ION Setup
Paramètre Valeur Description

IP address

Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres.

Adresse IP de votre appareil.

Subnet Mask

Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres.

Adresse IP de sous-réseau pour votre réseau.

Gateway

Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres.

Adresse IP de passerelle pour votre réseau.

Paramètres d’adresse IPv6 stockée disponibles dans ION Setup
Paramètre Valeur Description

Global Address

Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres.

Adresse IP de votre appareil.

Default Gateway

Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres.

Il s’agit de l’adresse utilisée par l’appareil pour acheminer les communications vers un autre réseau ou sous-réseau.

Si vous n’indiquez pas correctement cette adresse, vous risquez de ralentir les communications ou de provoquer des erreurs.

 

Reconnexion à ION Setup

Si vous changez les paramètres de la méthode de connexion Ethernet que vous êtes en train d’utiliser pour vous connecter au compteur, ION Setup tente de se reconnecter au compteur à l’aide des informations mises à jour. Vous pouvez visualiser ce processus dans la fenêtre Device reconnection qui s’affiche.

  • Si ION Setup parvient à communiquer à l’aide de la nouvelle adresse, cette adresse est cochée dans la zone de liste déroulante IP Address. Cliquez sur OK pour copier ces informations dans le champ IP address dans Device Properties. ION Setup utilisera désormais cette adresse pour communiquer avec l’appareil.
  • Si ION Setup ne parvient pas à communiquer à l’aide de la nouvelle adresse, cette adresse apparaît dans IP Address mais n’est pas cochée. Vous devez alors cocher la case, puis cliquer sur OK (par exemple si vous utilisez la nouvelle adresse dans le cadre du remplacement d’un compteur) OU sélectionner une nouvelle adresse dans la liste déroulante. Cliquez sur Test pour vérifier que ION Setup peut communiquer avec le compteur à l’aide de la nouvelle adresse, cochez la case, puis cliquez sur OK.