Protocoles, ports et connexions
Les protocoles Ethernet pris en charge par l’appareil permettent des connexions simultanées aux ports de service IP.
L’activation et la désactivation de protocoles Ethernet permet de décider si votre compteur acceptera de nouvelles connexions de sockets. La modification des paramètres d’un port n’a pas d’incidence sur les autres connexions existantes. Pour certains protocoles, vous pouvez aussi changer le numéro de port.
Remarque : Certains numéros de port de protocole sont en lecture seule et non configurables.
| Protocole | Port (par défaut) | Nombre de connexions |
|---|---|---|
| ION (ION sur TCP) | 7700 | 81 |
| Secure ION (ION sur TLS) | 7443 | 81 |
| Modbus TCP2 | 502 | 81 |
| Modbus RTU sur Ethernet2 | 7701 | 81 |
| BACnet/IP | 47808 | N/A |
| DNP | 20000 | 81 |
| Modbus TCP (dédié)2 | 502 | 32 |
| EtherGate (COM1) | 7801 | 1 |
| DHCP | 67 (68) | 1 |
| SFTP | 22 | 2 |
| Serveur Web (HTTPS)3 | 443 | 10 |
| SNMP | 161 | N/A |
| Serveur SMTP (e-mail), sortant uniquement | 25 | 1 |
| NTP | 123 | 1 |
| CEI 61850 | 102 |
4 |
1 – Ces 8 connexions simultanées peuvent être utilisées par ION, Secure ION, Modbus TCP, Modbus RTU sur Ethernet et DNP. Vous pouvez utiliser un maximum de 3 connexions DNP.
2 – Ces protocoles doivent être activés pour la fonctionnalité de passerelle Modbus.
3 – Utilisés pour les pages Web internes.
Tâches connexes :
Désactivation et activation des protocoles et changement des numéros de port