Afficheur
| Afficheur | |
| Type d’afficheur | Afficheur à cristaux liquides TFT couleur 1/4 VGA, résolution 320 × 240 |
| Rétroéclairage de l’afficheur | LED blanches |
| Clavier | 5 touches |
| Zone affichable | 70,6 × 52,9 mm |
| Raccordement des communications | |
| Type de câble | CAT5 (ou plus). À utiliser avec un connecteur modulaire RJ-45 non blindé |
| Longueur de câble | 100 m maximum |
| Type de connexion | Direct, point-à-point |
| Environnement | |
| Classe de protection IP | Face avant : IP54 Face arrière : IP30 |